Хлебопекарное производство
Кастомизированные приводные системы для хлебопекарен
Хлебопекарное производство — это множество сложных и взаимосвязанных процессов и, конечно же, передаваемые из поколения в поколение традиции и мастерство. Поэтому компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает индивидуальные технические решения как для домашних пекарен, так и для крупных производственных линий. В частности, для хлебопекарного производства мы разработали усиленные подшипники для валов приводов мешалок и динамичные ременные приводы с точным позиционированием. Кроме того, мы предлагаем приводы во взрывозащищенном исполнении для эксплуатации в условиях сильной запыленности.
- Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
- Наивысшая эффективность системы
- Компактная конструкция для промывки
- Сокращение технического обслуживания
- Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"
- Мощность:
0,35 kW - 2,2 kW
- Класс защиты:
IP69K
- Класс эффективности: IE5+
- Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
- Разрешения и акты приемки международного образца
- Компактная и гигиеничная конструкция
- Высокий кпд на всем диапазоне регулировки
- Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
- Монтаж на стене или на двигателе
- Многопротокольный интерфейс Ethernet
- Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
- Мощность:
0,12 kW - 4,0 kW
- Крутящий момент:
21 Nm - 427 Nm
Конические редукторы BLOCK
Мощные и проверенные
- Мощность:
0,12 kW - 200 kW
- Крутящий момент:
180 Nm - 50.000 Nm
Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
- Мощность:
0,12 kW - 200 kW
- Крутящий момент:
110 Nm - 100.000 Nm
Конические редукторы MAXXDRIVE®
Промышленные редукторы
- Мощность:
1,5 - 2.150 kW
- Крутящий момент:
15.000 - 260.000 Nm
- 3- и 4-ступенчатые
- Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
- Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
- Низкий уровень шума во время работы
Двигатели с гладким корпусом
Асинхронные двигатели
- Мощность:
0,12 kW - 2,2 kW
- Мировое одобрение и признание
- Мощность: 0,12 - 22 кВт
- Классы эффективности: IE1 и IE2
- Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66
- Монтаж на стене или на двигателе
- Класс защиты:
IP20, IP20
- Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
- Степень защиты: IP20
- Многопротокольный интерфейс Ethernet
- Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
- Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем
Взрывозащищенные приводы NORD используются при переработке зерна и семян на мельницах Arnreiter Mühle GmbH. Они управляют движением систем транспортировки и распределения надежно и непрерывно.
Приводы NORD обеспечивают надежность и повышенную безопасность при смешивании, транспортировке, расфасовке и многих других процессах на шоколадной фабрике Zotter.
Дополнительная информация здесь: