Системы взвешивания и дозирования

Приводные технологии для взвешивания и обмера бестарных грузов

Для добавления в технологический процесс необходимого количества бестарного материала предварительно производится измерение его количества и взвешивание. Для точного и динамичного контроля подачи насыпных материалов каждым приводом NORD, установленным в системе, можно управлять независимо.

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мировое одобрение и признание
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0006 - Решения в области приводов для шлюзовых затворов


AS0006 - Решения в области приводов для шлюзовых затворов
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: