Напитки

Комплексные приводные системы от единого поставщика

Компания NORD DRIVESYSTEMS работает на многих направлениях производства напитков и предлагает инновационные и специализированные приводные системы.

Мы знакомы с особенностями вашего бизнеса и в точности понимаем ваши требования. Мы предпочитаем долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками и партнерами. Вы можете быть уверены, что наша компания сделает все возможное для укрепления репутации вашего бренда.

Компания NORD DRIVESYSTEMS — это:

  • глубокое знание технической специфики отрасли и техническая поддержка;
  • комплексные приводные системы от единого поставщика;
  • мировой охват в предоставлении продукции и услуг;
  • тысячи приводов, установленных на производствах продуктов питания и напитков;
  • широкий ассортимент высококачественной продукции;
  • надежность, экономичность и длительный срок службы устройств;
  • признанное качество продукции, соответствующее международным стандартам.

DuoDrive

Два в одном

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Класс эффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Червячные редукторы MAXXDRIVE®

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20, IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Wild Goose Canning

Мобильные малогабаритные линии для розлива в банки

Wild Goose Canning тесно сотрудничает с NORD при разработке и изготовлении оборудования для баночного розлива в сфере производства напитков. NORD впечатляет высоким качеством и надежными мотор-редукторами.

G.C. Evans

Доверяем сервису — доверяем NORD

Абсолютно надежные приводы и первоклассное обслуживание клиентов — это лишь два из множества преимуществ, которые NORD предлагает производителю оборудования G.C. Evans.

Octopi Brewery

NORD всегда рядом

Для Octopi Brewing (США) компания NORD DRIVESYSTEMS поставила приводы со специальной обработкой поверхности, отвечающей требованиям контрактной пивоварни. Благодаря обработке поверхности по технологии приводы приобрели особую коррозионную стойкость.

Brewery Forst

Самый современный пивоваренный завод в Европе

Завод Forst, производящий специальные сорта пива, работает в непрерывном режиме. Чтобы исключить вероятность отказа мельниц, конвейерных систем и смесителей, пивоварня полагается на надежные мотор-редукторы NORD.

TMCI

Неповторимый вкус благодаря новой системе фильтрации

TMCI — изготовитель инновационного оборудования для производства пищевых продуктов и напитков. В сотрудничестве с NORD разработана новая установка фильтрации, которая легко моется и особенно бережно сохраняет натуральный вкус.

MOPOS

Приводы последнего поколения для солодоворошителей и ящичных солодовен.

Чтобы получить разные оттенки вкуса, необходим сложный производственный процесс. Машины работают непрерывно. Во избежание отказов оборудования MOPOS устанавливает надежные приводы NORD.

AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns


AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry


A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: