Обработка сыпучих материалов
Приводные технологии для обработки сыпучих материалов
Требовательные условия окружающей среды распространены в промышленности сыпучих грузов. Это включает в себя большие колебания температуры, абразивные среды и грубые условия эксплуатации. Надежность и экономичность решений NORD для решения этих задач хорошо зарекомендовали себя в индустрии сыпучих грузов по всему миру. В качестве основы выбраны полнофункциональные приводные решения NORD, основанные на модульной системе, состоящей из частотного преобразователя, двигателя, редуктора, муфт и тормозов. Они сочетаются с решениями, индивидуально разработанными и спроектированными в соответствии с требованиями заказчика.
Погрузочно-разгрузочные системы
Конвейеры и конвейерное оборудование
Системы взвешивания и дозирования
Всемирные торговые ярмарки по обработке сыпучих материалов:
Страна | Выставка | Город | Дата | Зал | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |