Новости –
Приводные решения для аэропортов – всегда в движении
Адаптированные решения, надежные технологии и международная техническая поддержка – компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет оптимальные приводные решения для решения специализированных задач в работе аэропортов. Эффективность, надежность, отличные отзывы.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113386.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113386.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113386.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113386.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113386.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113386.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113386.jpg 2420w)
Bargteheide, 2018-04-10
Надежность и бесперебойность работы – это основные требования, предъявляемые операторами систем обработки багажа. Отказ даже единственного компонента такой системы приводит к скапливанию необработанного багажа и, таким образом, к непозволительным задержкам в работе аэропорта. Компания NORD DRIVESYSTEMS не понаслышке знакома с требованиями аэропортов и поставляет приводные решения для многих процессов, связанных с обработкой багажа .
Все системные компоненты NORD тщательно подбираются для обеспечения надежной и бесперебойной работы. Мотор-редукторы отличаются непревзойденной надежностью, низким уровнем шума и особо длительным сроком службы. Простота проведения обслуживания сокращает время простоев и, таким образом, приводит к повышению производительности и технической готовности всей системы.
Надежность и рентабельность конвейерных приводов NORD с электронным управлением – это залог бесперебойной работы багажных служб в аэропортах по всему миру. Эти системы сочетают в себе широкие возможности по настройке, разноуровневую архитектуру организации оборудования и удобство эксплуатации. Приводы NORD обеспечивают чрезвычайно высокую скорость работы, важность которой сложно переоценить в условиях повышения требований к обеспечению безопасности аэропортов. Мехатронные приводные системы NORD основаны на использовании высокоэффективных облегченных 2-ступенчатых приводов с конической передачей . В сочетании с преобразователями частоты, которые можно монтировать на стену или непосредственно на сам двигатель, они образуют производительную приводную систему. Компания NORD также поставляет все необходимые кабельные разъемы и интерфейсы для подключения к различным шинным системам, а также соответствующее программное обеспечение.
Линейка продукции Modular представляет собой законченные приводные решения от единого поставщика, что позволяет повысить стандартизацию парка оборудования. Это способствует снижению общих издержек при эксплуатации системы. Приводные системы LogiDrive компании NORD – это стандартизированные высокопроизводительные приводные решения, разработанные для горизонтальных и наклонных конвейеров. Системы LogiDrive состоят из двухступенчатого привода с конической передачей, энергоэффективного синхронного двигателя IE4 и полевого распределителя NORDAC LINK , что делает их идеальным решением для внутрипроизводственного применения на предприятии или в аэропортах. Синхронные двигатели IE4 полностью демонстрируют свой потенциал энергосбережения в условиях неполной нагрузки или средней скорости работы, что наиболее характерно для конвейерных транспортировок в аэропорту.
Компания NORD предоставляет техническую поддержку своим заказчикам на всех этапах проекта (разработка, ввод в эксплуатацию, обслуживание) и предоставляет продукцию высочайшего качества, которая соответствует международным стандартам. Тысячи приводов NORD работают на многих предприятиях по всему миру. Специалисты компании NORD оснастили нашей продукцией аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Гамбурга, а также Оттавы, Йоханнесбурга и Тайбэя.
Компания NORD DRIVESYSTEMS имеет значительный авторитет среди международных консультантов и операторов аэропортов, таких как Германский институт аэропортовых технологий и оборудования (GATE) , Американская ассоциация управляющих аэропортами и Международная ассоциация компаний-производителей систем обработки багажа (IABSC).
КРАТКИЙ ОБЗОР: Приводные решения NORD для аэропортов
- Системные решения, адаптированные для требований аэропортов
- Сокращение времени простоя благодаря интеллектуальному управлению
- Быстрый ввод в эксплуатацию
- Системы Plug & Play
- Простота обслуживания
- Снижение издержек на всем протяжении срока службы
- Стандартизация
- Энергоэффективность
- Поддержка при реализации проектов
- Модульная система NORD для законченных приводных решений от одного поставщика
- Глобальная сеть технической поддержки NORD