Инверторы распределительных шкафов

Подходящий вариант для всех областей применения
Инженер-электротехник

Инверторы шкафа управления NORD имеют диапазон мощности до 160 кВт и благодаря широкому спектру функций могут быть идеально адаптированы ко всем областям применения заказчика.

Правильный интерфейс для каждой задачи

Благодаря комплексному оборудованию во время эксплуатации, параметризации, связи, а также кодерам и интерфейсам для промышленных сетей/промышленных Ethernet вы можете интегрировать наши преобразователи частоты в различные архитектуры управления и использовать их для различных задач автоматизации. В зависимости от версии преобразователя частоты интерфейсы уже интегрированы или доступны через дополнительные модули.

Функциональная безопасность уже интегрирована

Функциональная безопасность-это еще один аспект наших приводных систем. Мы поставляем все преобразователи частоты со встроенными STO (Safe Torque Off) и SS1 (Safe Stop 1). Мы обеспечиваем отказоустойчивую связь и безопасные функции перемещения в соответствии с IEC 61800-5 с помощью модуля NORD SK TU4-PNS PROFIsafe. Интеграция функций безопасности в приводной блок дает много преимуществ по сравнению с приводным решением с дискретной технологией безопасности, например высокую степень масштабируемости, глобальную доступность данных безопасности для машины, а также минимальное пространство, внешние компоненты безопасности и проводку.

Индивидуальные решения с помощью настраиваемого оборудования

Наши преобразователи частоты обеспечивают максимальную гибкость в оборудовании и функциональности и могут использоваться практически повсеместно. Они могут быть индивидуально адаптированы к любому необходимому применению и легко интегрированы в шкаф управления и системную среду. Благодаря своей модульной структуре инверторы могут быть легко расширены и предлагают различные сценарии использования в сетях автоматизации Industry 4.0. Независимо от области применения, отрасли промышленности или условий эксплуатации: мы внедряем интеллектуальные, гибкие и эффективные концепции привода. Наша цель: Самое лучшее техническое и самое экономичное решение для вашего применения.

Интеллектуальные функции для вашего приложения

Будь то центральное решение в шкафу управления или децентрализованные версии для использования в полевых условиях: наши преобразователи частоты предлагают широкий спектр функций. Они оснащены внутренним ПЛК для управления движением двигателя и логикой, они имеют высокую точность регулирования, они общаются через все общие системы шин и могут быть легко интегрированы во все конструкции систем. Основное оборудование включает в себя интегрированное управление позиционированием POSICON, энергосберегающую функцию для частичного диапазона нагрузок, управление тормозом двигателя (важно для применения в подъемном оборудовании), а также различные функции безопасности и простую структуру параметров. Конечно, все наши инверторы соответствуют международным стандартам и директивам.

Мы отвечаем самым строгим требованиям качества и эффективности

Преобразователи частоты от NORD характеризуются максимальной эксплуатационной надежностью, выдающимся сроком службы, низкими эксплуатационными расходами, а также максимально возможной энергоэффективностью. Высококачественные материалы, строгая система управления качеством и большая глубина производства обеспечивают отличные показатели мощности, а также выдающуюся производительность наших преобразователей частоты. Благодаря внутреннему производству всех компонентов мы полностью контролируем весь производственный процесс, все характеристики и качество каждого компонента. Все части системы полностью согласованы и могут быть объединены в широком диапазоне вариантов.

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20, IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E

Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Обработка поверхности (nsd tupH)

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Пусковое устройство двигателя - NORDAC LINK - SK 155E

Быстрая установка, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20