Защита оборудования с помощью
высокопрочных лакокрасочных покрытий
Растворителей меньше, эффективность выше
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40976.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40976.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40976.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40976.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40976.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40976.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40976.jpg 2420w)
Энергоэффективность как политика компании
Мы применяем высоконаполненные краски последнего поколения, у которых показатели по выделению растворителей и других летучих органических соединений намного ниже законодательно установленных предельных значений. Тем самым мы вносим вклад в защиту окружающей среды. Высоконаполненные краски содержат большую долю твердого вещества – до 80 %, а на растворитель приходится всего около 20 %, следовательно они наносят гораздо меньше вреда природе, чем обычные промышленные краски. Наши высоконаполненные составы сочетают в себе экологичность водоэмульсионных красок и высокую функциональность красок на основе растворителей. Кроме того, низкое содержание растворителей в краске означает ее более быстрое высыхание в процессе производства оборудования – и в этом их огромное преимущество по сравнению с составами на водной основе. К тому же перед нанесением красок на водной основе необходимо обезжиривать поверхности и очищать их растворителями. В конечном итоге выигрывают наши заказчики: ведь сокращается время производства и доставки нашего оборудования. Приводные системы компании NORD особенно ценятся за их отличные показатели по энергоэффективности. Эти же стандарты мы используем и при оптимизации на собственных предприятиях.