Noticias –
Accionamientos para todo tipo de aplicaciones de grúa
Con su exhaustivo sistema modular, NORD DRIVESYSTEMS ofrece una variada gama de sistemas de accionamiento para todo tipo de aplicaciones de grúa.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_portalkran_crane_cargo_770x462_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-07-12
Las tareas que llevan a cabo las grúas requieren accionamientos especiales. La carga debe elevarse de manera segura, posicionarse con precisión y depositarse con suavidad, y todo esto implica que la grúa y sus carros deben realizar muchos movimientos simultáneos. NORD DRIVESYSTEMS dispone de la solución de accionamiento perfecta para:
- Grúas de obra
- Grúas portuarias
- Grúas para contenedores
- Grúas de pórtico
y muchos otros tipos de grúa,
así como para los equipos elevadores, las unidades de posicionamiento y las plataformas elevadoras que se utilizan en la manipulación de metales o papel y en los sistemas de almacenamiento de contenedores.
Todos los componentes del accionamiento proceden de una sola fuente
El flexible sistema modular de NORD ofrece una variada gama de reductores, reductores industriales, motores eléctricos y electrónica de accionamiento que pueden combinarse entre sí para crear la solución de accionamiento ideal para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de las grúas .
Los reductores industriales MAXXDRIVE® , con pares de salida de hasta 282 000 Nm, son ideales para equipos elevadores de grandes dimensiones que gestionan cargas pesadas. En cambio, la gama de motorreductores NORD , con motorreductores de ejes paralelos, ortogonales y cónicos, es la solución de accionamiento perfecta para los equipos elevadores de menor tamaño.
Eficiencia energética y precisión de posicionamiento
NORD ha desarrollado la serie MAXXDRIVE® XD. especialmente para los equipos de elevación instalados en las grúas. Gracias a su mayor distancia entre ejes, estos accionamientos ocupan menos espacio y ayudan a reducir el peso de la unidad en hasta un 60 %.
Además, las soluciones de accionamiento de NORD logran un mayor rendimiento energético y un posicionamiento preciso, y son muy fáciles de reparar y mantener. Por último, todos los reductores de NORD se fabrican con el extremadamente robusto cárter monobloque, que resulta muy ventajoso cuando se manipulan cargas pesadas y en condiciones ambientales adversas.