Noticias –
Ahorro fácil de energía
Los expertos estiman que los accionamientos eléctricos son responsables del 70 % del consumo total de energía de todas las industrias. El servicio de análisis NORD ECO ayuda a las empresas a desvelar el potencial de optimizacion y ahorro energético y a encontrar la solución de accionamiento más eficiente para su aplicación.
Bargteheide, 2023-01-17
Para ello, se conecta el denominado NORD ECO BOX, un armario de control móvil, entre el motor y el suministro eléctrico. NORD ECO BOX está compuesto por un dispositivo de medición del consumo energético con función de registro de datos, un transformador de corriente y las conexiones para los cables. Durante aproximadamente dos semanas, registra los datos en tiempo real de las cargas permanentes, los picos de carga y las condiciones irregulares. Y una vez finalizado el estudio, sube los resultados al software desarrollado por NORD, que analiza los datos automáticamente.
Identificar los sobredimensionamientos y optimizar los sistemas
«Llevar a cabo mediciones durante un determinado periodo permite crear un ciclo de carga del sistema. Esto muestra si el dimensionamiento del sistema se corresponde con los requisitos de la respectiva aplicación», explicaba Niermann, gerente de marketing en NORD. «Solemos ver accionamientos sobredimensionados para la correspondiente aplicación.» Si se acciona un sistema con el accionamiento recomendado por NORD, la empresa se ofrece para realizar una medición. Después es posible determinar cuál es la solución más económica y energéticamente eficiente como parte de un análisis del TCO (Total Cost of Ownership).
Para los sistemas de mayor tamaño, como los que se utilizan en el ámbito de la logística interna, el servicio de análisis NORD ECO logra reducir notablemente la cantidad de sistemas de accionamiento distintos. Esto ayuda a minimizar los costes administrativos y agiliza los procesos de producción, logística, almacenamiento y servicio. NORD ofrece motores de elevado rendimiento energético con un par constante en un amplio rango de velocidades que resultan ideales para reducir la cantidad de variantes.