Noticias –
NOVEDAD: Rango de potencia hasta 22 kW:
variador de frecuencia NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
La serie de variadores de frecuencia NORDAC <i>PRO</i> SK 500P de NORD DRIVESYSTEMS se basa en la última tecnología y es ideal para todo tipo de aplicaciones de accionamiento. Además, pronto saldrá al mercado el rango de potencia hasta 22 kW para este nuevo buque insignia de NORD.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
La última serie de variadores NORDAC <i>PRO</i> SK 500P para armario de distribución solo lleva en el mercado desde hace aproximadamente un año y medio, y ya se ha convertido en todo un éxito para NORD DRIVESYSTEMS. Estos variadores se caracterizan en especial por su gran cantidad de interfaces y funciones de serie. Ahora, NORD DRIVESYSTEMS amplía el rango de potencia de los NORDAC <i>PRO</i> SK 500P con potencias entre 7,5 y 11 kW en cuatro versiones de configuración. Incluso la versión básica cuenta con una gran cantidad de posibles aplicaciones. Los niveles de potencia para 15, 18,5 y 22 kW saldrán al mercado exclusivamente como versiones avanzadas con módulos opcionales para ampliar el número de interfaces. En comparación con las versiones anteriores de la generación de variadores NORDAC <i>PRO</i> para armario de distribución, se ha logrado reducir notablemente la cantidad de variantes y al mismo tiempo ofrecer un mayor gradiente de funciones y de más calidad. La ampliación de potencia estará disponible a partir de mediados de 2022. Ahora, la serie de variadores cubre un rango de potencia de 0,25 hasta 22 kW.