Noticias –

Adiós al sobredimensionar

NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento de una sola fuente debidamente dimensionadas para los distintos tipos de grúas y rangos de carga. Para ello, la empresa cuenta con sedes en más de 80 países. En Polonia, el especialista en equipos elevadores PROTEA confía en la competencia en crane & cargo del proveedor integral del norte de Alemania.

Bargteheide, 2024-08-01

El fabricante polaco PROTEA lleva años confiando en las soluciones de accionamiento y los servicios de NORD DRIVESYSTEMS. Para sus grúas puente , que sirven, por ejemplo, para transportar pacas de paja para la producción de biogás, la empresa apuesta por los reductores industriales MAXXDRIVE® , que tienen una capacidad de par de hasta 282 000 Nm.

Así, para PROTEA las soluciones de accionamiento para grúas de NORD entrañan varias ventajas:

  • Para sus equipos elevadores, utiliza un robusto MAXXDRIVE® XD con una potencia de 18,5 kW.
  • Esta es una unidad de ejes paralelos fabricada con el probado concepto de cárter UNICASE y optimizada especialmente para cargas pesadas.
  • Los cárters monobloque UNICASE impresionan por su durabilidad y bajos costes de mantenimiento. Además, cuentan con juntas dobles que garantizan un funcionamiento sin problemas ni fugas.
  • Y debido a la disposición longitudinal de las etapas, en los cárters MAXXDRIVE® hay una gran distancia entre ejes, lo que permite diseñar los accionamientos en forma de U. Esto permite colocar fácilmente el tambor del cable y el motor en el mismo lado del reductor, sobre todo en el caso de los accionamientos para equipos elevadores.
  • Los accionamientos para grúas y carros también se basan en los reductores industriales MAXXDRIVE® con potencias de entre 0,55 y 11 kW.
  • Su amplia gama de productos permite a NORD montar componentes del accionamiento de manera precisa para satisfacer los requisitos de cada aplicación. Y por tanto, ya no es necesario sobredimensionar el accionamiento.