Noticias –
Modular, inteligente y comunicativo:
el nuevo NORDAC PRO SK500P
El nuevo variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P concentra todas sus funciones en muy poco espacio. Con un rango de potencia de 0,25 a 22 kW y cinco tamaños, esta familia de inversores es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Bargetheide, 2022-09-20
Con su PLC integrado, el variador de frecuencia NORDAC PRO SK 500P encaja a la perfección en cualquier sistema modular, puesto que además de garantizar una comunicación fluida e inteligente entre todos los componentes del sistema, también cuenta con una interfaz Ethernet multiprotocolo y una interfaz USB, por lo que resulta perfecto para aplicaciones de condition monitoring y predictive maintenance. Además, el NORDAC PRO SK 500P puede ampliarse en cualquier momento, lo que permite adaptarlo a los cambios que se producen en las condiciones del proceso. Estos variadores se manejan cómodamente a través de un dispositivo móvil combinado con el USB Bluetooth NORDAC ACCESS BT y la NORDCON APP.
Visite nuestra página de inicio y en el vídeo podrá descubrir por qué uno de los productores de alimentos más famosos confía en nuestros variadores de frecuencia NORDAC PRO.