![](../../../media/images/img-content/campaign/lc_i_24_logistics_warehouse_header_animation_highresolution1920x1152-7.gif)
Nos solutions d’entraînement pour vos applications d’entrepôts
Avec leur faible poids, leur forme compacte peu encombrante, leur facilité d’utilisation maximale et de câblage qui les caractérisent, ces deux solutions d’entraînement sont parfaitement adaptées pour les applications d’entrepôts.
De plus, nous les avons optimisées pour différentes exigences : LogiDrive Basic aux coûts optimisés et LogiDrive Advanced à haut rendement.
![](../../../media/images/img-content/campaign/nord_teaser_ie3_warehouse_2420x1052_slider770x462.jpg)
Coûts moins élevés : LogiDrive Basic
Un moteur asynchrone IE3 plus le variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON combiné avec un réducteur de la gamme NORD forment ensemble la solution d’entraînement LogiDrive Basic. Les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et sont conformes à toutes les principales normes pour les applications d’entrepôts.
- Grande plage de variation
- Variateur de fréquence avec interface Ethernet multi-protocole intégrée
- Faibles coûts d’investissement
![](../../../media/images/img-content/campaign/nord_teaser_ie5_warehouse_2420x1052_slider770x462.jpg)
Rendement élevé : LogiDrive Advanced
LogiDrive Advanced se compose d’un moteur synchrone IE5+ à très haut rendement, du variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON+ spécialement conçu pour une régulation optimisée et d’un réducteur de la gamme NORD. La solution d’entraînement est parfaitement adaptée aux exigences de la logistique des entrepôts. Le très haut rendement de cette solution d’entraînement est obtenu avec une large plage de vitesses et de charges, ce qui permet de réduire les variantes.
- Importantes économies en CO2
- Variateur de fréquence avec interface Ethernet multi-protocole intégrée
- Rendement énergétique maximal
Accédez à notre calculateur.
Dans quelle mesure le moteur asynchrone IE5+ à très haut rendement réduit-il la consommation en énergie ? Quel poids et quel espace permet-il d’économiser ? Nous avons effectué pour vous le calcul détaillé. Obtenez ici votre exemplaire personnel de notre calculateur!
télécharger notre modèle de calculPrise en charge des investissements à hauteur de 40%
L’office fédéral allemand de l’économie et du contrôle des exportations ( BAFA , Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) soutient les investissements dans des systèmes d'entraînements à efficacité énergétique élevée aussi bien pour l’installation de nouveaux systèmes que pour des rénovations. Jusqu’à 40% des coûts d’investissement sont pris en charge.
Nous vous soutenons pour bénéficier de cette mesure ! Nos experts en énergie analysent votre situation réelle sur place et vous recommandent un système d’entraînement éligible. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous mettre en contact avec un conseiller en énergie qui vous guidera pendant tout le processus de demande.
Contactez nos experts