Grues

Solutions d'entraînement pour grues

Utilisées pour le déplacement horizontal et vertical des charges, les grues fonctionnent dans deux directions différentes au minimum. Les entraînements sont électriques. Des réducteurs avec des moteurs asynchrones et des variateurs de fréquence sont utilisés en série. Cependant, des moteurs asynchrones à pôles interchangeables sont toujours utilisés dans certaines régions du monde. Les grues sont utilisées dans une grande variété d'industries. Selon le secteur, les exigences en matière de positionnement, de démarrage et de déplacement en douceur des grues et chariots, ainsi que pour les procédés de freinage, augmentent également. Selon la norme utilisée, cela se traduit par des exigences maximales pour les systèmes d'entraînement utilisés. NORD a une expérience mondiale des normes les plus courantes (Europe : FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 et 13001-2 ; Amérique du Nord : CMAA 70, 74 et ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24 ; Inde : EST 3177, 4137).

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 2,850 HP
  • Couple: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

Vous trouverez de plus amples informations ici :