Nouveautés –
Polyvalence extrême : le moteur NORD UNIVERSAL
Le nouveau moteur NORD UNIVERSAL a été certifié conforme à l'ensemble des normes courantes et peut être utilisé dans le monde entier. Il permet une réduction systématique du nombre de variantes et offre des avantages décisifs en termes de coûts, notamment pour les projets internationaux.
Bargteheide, 2020-07-13
Le nouveau NORD UNIVERSAL moteur à haut rendement est disponible dans une gamme de puissances allant de 0,12 à 45 kW. Il peut être utilisé dans les principaux marchés mondiaux (Europe, États-Unis, Canada, Chine, Inde, Russie et Ukraine) sans adaptation. La réduction significative du nombre de variantes est rendue possible grâce à la certification du moteur UNIVERSAL aux normes CE, UL, CSA, CCC, EAC et ISI entre autres.
Pour les machines et systèmes distribués partout dans le monde et pour les projets internationaux, la réduction du nombre de variantes spécifiques à chaque pays signifie des économies importantes pour les intégrateurs système et les opérateurs. Moins de variantes et de références doivent être traitées et gérées, le choix de l'entraînement est simplifié et la complexité d'approvisionnement est réduite. Dans le même temps, la diminution du nombre de commandes ou d'installations incorrectes entraîne une réduction des coûts provoqués par les erreurs. Les projets de documentation sont également simplifiés grâce à la standardisation et à la réduction du nombre de variantes. La maintenance et la mise en service simplifiées grâce à la standardisation, la modularité et la facilité de connexion des technologies d'entraînement NORD réduisent également les efforts.
Le nouveau NORD UNIVERSAL est un moteur asynchrone de classe d'efficacité IE3. Équipé en série d'un capteur de température, il est disponible en quatre variantes dans les tailles CEI 63 à 225 : version à pattes (B3), montée sur bride (B5 ou B14) et bride NEMA C ou à pattes NEMA. Les équipements en option comprennent une fiche moteur, des capots de protection simples ou doubles, un frein mécanique, un ventilateur externe et un indice de protection IP66.