Nouveautés –
Des procédés d'embouteillage et d'emballage sûrs grâce aux moteurs lisses de NORD
Pour répondre aux normes d'hygiène très strictes de l'agroalimentaire et du conditionnement, NORD DRIVESYSTEMS propose des entraînements pour milieu humide robustes et durables.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-28
Les convoyeurs à bande du secteur agroalimentaire utilisent par exemple des motoréducteurs IE4 compacts NORD à surface lisse et facilement lavables avec un variateur de fréquence NORDAC BASE SK 180E monté sur moteur. Les moteurs à design lisse et hygiénique pour milieu humide ont été spécialement conçus pour faciliter le nettoyage. Leur fiabilité, leur évolutivité et leur polyvalence sont autant d'atouts supplémentaires. Ils sont également dépourvus de ventilateur pour éviter de propager les germes.
Bénéficiant d'un indice de protection IP66, ils sont protégés contre la poussière et les puissants jets d'eau dans toutes les directions. L'utilisation de moteurs triphasés basse consommation, de classe d'efficacité IE4, permet d'obtenir un rendement élevé avec de faibles coûts d'exploitation. Les entraînements compacts offrent aussi une densité de puissance élevée et une excellente fiabilité.
Avec son système modulaire comprenant des moteurs, des réducteurs et des variateurs électroniques, NORD peut mettre au point des solutions hygiéniques qui répondent parfaitement aux besoins de chaque application.