Nouveautés –
Solutions d'entraînement NORD pour l'industrie de procédés
Du 10 au 14 juin 2024, NORD présentera une large gamme de produits au salon ACHEMA à Francfort-sur-le-Main. L'accent est mis sur les concepts d'entraînement conformes ATEX pour l'industrie des procédés, en particulier pour les applications d'agitateurs et de mélangeurs, ainsi que sur le réducteur industriel robuste MAXXDRIVE® pour charges lourdes. Parmi les autres points forts du salon figurent les nouveaux convertisseurs de fréquence décentralisés NORDAC ON/ON+, les motoréducteurs révolutionnaires DuoDrive, les moteurs synchrones IE5+ et l'application NORDCON avec NORDAC ACCES BT. Les visiteurs intéressés qui souhaitent en savoir plus sur la large gamme de solutions NORD sont les bienvenus au stand B52 dans le hall 8.0 du parc des expositions de Francfort-sur-le-Main.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/achema_2024_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-04-15
Qu'il s'agisse de l'industrie chimique, pharmaceutique ou alimentaire : les entreprises qui extraient, transportent ou transforment des matières premières ont besoin de solutions d'entraînement innovantes et spécifiques à leur secteur. En tant que fournisseur de systèmes, NORD propose des systèmes d'entraînement coordonnés composés d'un réducteur, d'un moteur et d'une électronique d'entraînement. Tous les concepts sont adaptés aux exigences spécifiques de l'application du client.
Entraînements ATEX pour zones antidéflagrantes
Les gaz et poussières inflammables dans l’industrie de transformation présentent de sérieux risques pour la sécurité. NORD possède des décennies d'expérience dans la protection contre les explosions de gaz et de poussières. NORD propose spécialement pour ce domaine d'application des moteurs électriques particulièrement robustes avec des puissances de 0,12 à 200 kW. Les moteurs électriques antidéflagrants peuvent être utilisés dans des atmosphères poussiéreuses de catégorie 2D ou 3D (zones 21 et 22) et dans des atmosphères gazeuses de catégorie 2G ou 3G (zones 1 et 2) et sont homologués selon les normes ATEX et HazLoc. Les moteurs protégés contre la poussière disposent d'une protection contre l'inflammation selon la catégorie « Protection par boîtier » (Ex tD). Selon les exigences, les moteurs avec protection contre les explosions de gaz sont disponibles dans les classes de protection contre l'inflammation suivantes : sécurité augmentée (Ex e), boîtier antidéflagrant (Ex d/de) et version sans étincelles.
Réducteurs industriels pour applications nécessitant un couple élevé
Les réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE® alimentent des applications lourdes telles que des agitateurs, des mélangeurs et des broyeurs dans l'industrie alimentaire ou cosmétique. Les réducteurs parallèles et coniques offrent des rapports de vitesse de 5,54:1 à 400:1 – et même jusqu'à 30 000:1 avec un réducteur à un étage. Ils ont:
- Couples de sortie élevés de 15 à 282 kNm pour un fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmes.
- Boîtier BLOCKGEHÄUSE monobloc rigide en torsion pour une durée de vie plus longue et une transmission de puissance efficace.
- Grands roulements à rouleaux à faible friction pour des charges radiales et axiales extrêmement élevées et une longue durée de vie.
- Alignement d'arbre extrêmement précis pour un fonctionnement silencieux garanti.
- Pour les applications de mélangeurs et d'agitateurs, les réducteurs industriels peuvent également être équipés d'un adaptateur SAFOMI-IEC :
- L'adaptateur est disponible pour les réducteurs parallèles et dans les tailles 7 à 11 pour des couples de sortie maximum de 25 à 75 kNm.
- L'adaptateur est de conception compacte et simple et dispose d'un volume d'expansion d'huile intégré. Les réservoirs et flexibles d'huile ainsi que le joint d'arbre radial entre le réducteur et le cylindre CEI, qui est sujet aux fuites et à l'usure, ne sont donc pas nécessaires.
Electronique d'entraînement décentralisée
Les variateurs de fréquence NORDAC ON font partie d'un système modulaire et peuvent être combinés de manière optimale avec les moteurs NORD.
- NORDAC ON est conçu pour les applications avec moteurs asynchrones ;
- NORDAC ON+ est conçu pour être combiné avec les moteurs synchrones IE5+ à haut rendement.
- Les onduleurs sont conçus pour des plages de puissance de 0,37 à 3 kW.
Moteurs synchrones IE5+ économes en énergie
La génération de moteurs IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS garantit le plus haut niveau d'efficacité et de fiabilité opérationnelle. Les moteurs sont disponibles en version lisse, avec ailettes de refroidissement et en DuoDrive intégré. Ce dernier combine un moteur IE5+ à haut rendement et un réducteur à engrenages coniques à un étage dans un seul boîtier. Les moteurs synchrones IE5+ avec des rendements moteur allant jusqu'à 95 % sont disponibles en version avec ailettes de refroidissement d'une puissance jusqu'à 4,0 kW, en version lisse avec un maximum de 2,2 kW et en version DuoDrive avec une puissance jusqu'à 3,0 kW.
Maintenance et mise en service mobiles
L'application NORDCON pour la maintenance mobile et la mise en service des variateurs de fréquence NORD permet le diagnostic, l'analyse, le paramétrage et la surveillance des systèmes d'entraînement pour l'entretien à l'aide d'un appareil mobile. Le NORDAC ACCESS BT est une clé Bluetooth qui s'utilise directement avec le variateur de fréquence. Cela permet un accès mobile facile aux données du lecteur, tout en permettant simultanément le contrôle d'accès.
NORD présente sa vaste gamme de solutions au salon ACHEMA dans le hall 8.0, stand B52.