Nouveautés –
Entraînements sur mesure pour mélangeurs et agitateurs
Avec des réducteurs industriels MAXXDRIVE<sup>®</sup> robustes et des adaptateurs SAFOMI-NEMA, NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement sur mesure pour l'agitation et le mélange dans la technologie des procédés.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/230314_princepeel_contentimagelarge770x0.jpg)
Brampton, ON, 2024-05-24
L'agitation et le mélange revêtent une grande importance dans la technologie des procédés et nécessitent des entraînements personnalisés. Avec les réducteurs industriels robustes MAXXDRIVE<sup>®</sup> et les adaptateurs SAFOMI-NEMA, NORD DRIVESYSTEMS propose les systèmes d'entraînement puissants nécessaires. Chaque entraînement d'agitateur et de mélangeur est précisément adapté aux exigences respectives de l'application client.
Avec les réducteurs industriels MAXXDRIVE<sup>®</sup> disponibles en onze tailles pour des couples de 15 000 à 282 000 Nm et les adaptateurs SAFOMI-NEMA, NORD propose des solutions très efficaces pour les applications de mélange et d'agitation. Les entraînements robustes sont adaptés individuellement aux exigences élevées de l'application respective. Selon les besoins, des réducteurs à engrenages à plans parallèles ou des réducteurs à engrenages coniques sont utilisés. Les réducteurs sont construits selon le principe MONOBLOC développé par NORD et peuvent donc être équipés de grands roulements à rouleaux, qui garantissent une longue durée de vie.
TÉLÉCHARGEZ le PDF avec des informations et des images supplémentaires. | PDF (644 KB)