Nouveautés –
La société Piessens : distributeur et partenaire officiel de NORD
La société Piessens Electro Industrie SA a été nommée distributeur officiel et partenaire de NORD Drivesystems BeLux. NORD BeLux et la société Piessens collaborent étroitement depuis de nombreuses années. Cette coopération a été officiellement couronnée par la nomination en tant que distributeur et partenaire. Le jeudi 25 janvier, des collaborateurs de NORD BeLux ont remis le prestigieux certificat à la direction de la société Piessens.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_piessens_740px_logo_contentimagelarge770x0.jpg)
Zandhoven, 2024-01-26
La société Piessens est une entreprise familiale renommée de Sint-Niklaas, où la troisième génération des fondateurs est actuellement employée. Les fondements de l'entreprise ont été posés en 1962, lorsque M. et Mme Piessens-Reyns ont créé une entreprise d'électro-bobinage, dont l'activité principale était le rebobinage de moteurs électriques. En raison de la demande persistante des clients, l'entreprise a commencé à distribuer et à représenter toutes sortes de matériaux techniques nécessaires à l'industrie dans les secteurs de la mécanique, de l'électricité et de l'automatisation. Aujourd'hui, la société Piessens est devenue l'un des plus grands fournisseurs de matériel technique de la région du Pays du Waes et du Pays de la Dendre, tant pour les entreprises individuelles que pour les PME et les grandes entreprises internationales. L'entreprise se compose d'un magasin, d'un grand entrepôt et de son propre atelier de réparation de pompes, de ventilateurs, de moteurs, de boîtes de vitesses et de machines-outils, de pressage de tuyaux hydrauliques, de travaux de tournage et de fraisage, de mesure et d'équilibrage. La superficie totale de l'entreprise n'est pas moins de 3 500 m<sup>2</sup>. L'entreprise emploie 20 personnes.
L'un des principaux attraits de l'entreprise Piessens est son stock étendu et varié, qui compte plus de 55 000 articles différents, ce qui permet à l'entreprise de livrer rapidement et de manière efficace à presque n'importe quel moment.
Piessens Electro Industrie sa
Begijnstraat 43-47
9100 Sint-Niklaas
Tél. 03 777 88 80
Fax 03 777 69 18
Internet: www.piessenselectro.com
Courriel: info@piessenselectro.com