CTP
Réduisez votre coût total de possession
![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts en lien avec l’exploitation et le recyclage d’un système d’entraînement. L’utilisation de technologies ultra-performantes, associées à une réduction conséquente des variantes ainsi qu’à une standardisation, permet une nette optimisation des coûts liés au cycle de vie. NORD offre une vaste gamme de prestations et de produits innovants vous aidant à optimiser les coûts d’exploitation totaux de votre usine.
Dès l’achat, l’élément produits NORD modulaire permet une réduction de la diversité des variantes en fonction du client. Ensuite, les solutions d’entraînement efficaces de NORD permettent de réduire les coûts énergétiques.
Demandez-nous conseil !![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
Télécharger maintenant le livre blanc
Ce livre blanc NORD vous donne toutes les informations nécessaires relatives au coût total de possession (CTP), notamment les différents frais, les possibilités d'optimisation et les mesures appliquées par NORD pour réduire le CTP.
Télécharger maintenantOptimisation des entraînements par un seul et même prestataire :
Réduction des coûts
85 % des coûts liés au cycle de vie d’un entraînement découlent de son fonctionnement : Les coûts énergétiques, les coûts administratifs, les coûts de maintenance et d’entretien, la formation et la documentation, les coûts de personnel, le conseil sur les pièces de rechange et les pannes et arrêts, mais aussi les coûts de recyclage et de mise au rebut. Les aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité de fonctionnement, les frais de maintenance et la réduction des variantes sont donc d’une importance centrale en ce qui concerne l’optimisation du CTP. La longue durée de vie et le faible besoin de maintenance des systèmes d’entraînement NORD jouent également un rôle positif dans la réduction des coûts généraux.
NORD vous aide sur les points suivants :
- Évaluation des potentiels d’économies
- Augmentation du rendement énergétique de votre installation
- Diminution des émissions de CO2
- Réduction des coûts de maintenance et d’entretien
- Réduction des variantes d’entraînement
CTP optimisé grâce aux systèmes d’entraînement NORD
Une mesure extrêmement efficace pour réduire le Coût Total de Possession est l’utilisation de moteurs synchrones à haut rendement. Ces moteurs, développés par NORD, ont une classe de rendement qui est meilleure que l'IE5. Le standard actuel en Europe est la classe de rendement IE3.
Les moteurs synchrones déploient tout leur potentiel dans des applications dans le domaine de la charge partielle et dans des plages de vitesses faibles. Les systèmes dans le domaine du tri de bagages, du traitement du courrier et des colis peuvent réaliser d’importantes économies de coûts grâce à l’utilisation de moteurs synchrones. Les hautes réductions de coûts sont réalisées sur toute la durée de vie du produit.
Économiser de l’énergie, optimiser les coûts :
- Grâce aux moteurs électriques NORD, au rendement nettement plus important que la norme (jusqu’à IE5+)
- Grâce aux motoréducteurs à haut rendement et à excellente capacité de surcharge
- Grâce aux variateurs de fréquence à fonction d’économie d'énergie pour les plages de régime à charge partielle et les plages de régime partielles
- Le tout permet un retour sur investissement (RSI) rapide
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
Notre nouveau portefeuille de produits ultra-performants
Nous avons développé notre portefeuille de produits ultra-performants en nous concentrant sur un rendement énergétique maximal, une densité énergétique maximale et la meilleure convivialité d’utilisation possible. Il se compose du motoréducteur breveté DuoDrive, du moteur synchrone IE5+ qui y est intégré, ainsi que du variateur de fréquence NORDAC ON, et est la réponse idéale pour réduire le coût total de possession (CTP).
Réduction des variantes et standardisation
Une réduction du nombre de variantes a pour objectif de couvrir les couples et les régimes nécessaires d’une installation avec le moins de variantes différentes possibles, afin d’en assurer l’efficacité économique. Cette réduction du nombre de variantes présente, après les coûts énergétiques, le deuxième potentiel d’économie le plus important sur tout le cycle de vie. Une réduction ciblée du nombre de variantes permet de réduire les frais administratifs, ainsi que de rationaliser les proces de logistiques, d’entreposage et de maintenance. Il existe alors un conflit entre les objectifs de rendement énergétique et la réduction des variantes. Plus le rendement du moteur électrique est élevée même en dehors de la puissance nominale, plus les possibilités de réduction des variantes sont importantes. NORD DRIVESYSTEMS dispose d’un module de produits adapté, du savoir-faire correspondant, de nombreuses années d'expérience, et sait comment arriver à un résultat optimal.
NORD ECO : Analyse individuelle de votre application
Vous souhaitez savoir quels sont les potentiels d’économie de votre installation, et comment accroître au mieux le rendement ? Notre service NORD ECO analyse sur place les entraînements installés dans vos locaux, afin d’en déterminer le rendement énergétique, le dimensionnement et le nombre de variantes, et établit pour votre application un ensemble de systèmes d’entraînement sur mesure afin d’abaisser les coûts du cycle de vie.