Notizie –
NORD: azionamenti potenti per miscelatori e agitatori
Agitare e miscelare sono operazioni importanti nella tecnologia di processo, spesso realizzate su larga scala. I robusti riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS sono sistemi potenti che rispondono alle esigenze di questi processi.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_mischen_ruehren_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-13
«Abbinati ai motori e agli inverter di nostra produzione, i riduttori industriali del sistema modulare MAXXDRIVE® formano una squadra vincente, che sa coniugare potenza e intelligenza», ha dichiarato Jörg Niermann, Head of Marketing di NORD. Le combinazioni riduttore-motore progettate specificamente da NORD permettono di assorbire in tutta sicurezza anche carichi assiali e radiali molto elevati. Grazie alle undici grandezze disponibili e al range di coppia nominale da 15.000 a 282.000 Nm, è possibile realizzare un ampio spettro di sistemi di azionamento per miscelatori e agitatori. I riduttori industriali MAXXDRIVE® offrono numerose opzioni e possono essere configurati per realizzare soluzioni di settore che soddisfano le esigenze più disparate, ad esempio per il comparto food & beverage o per l'industria chimica, cosmetica, energetica o mineraria.
I vantaggi dei riduttori industriali MAXXDRIVE® in sintesi
- Carcassa UNICASE compatta ed estremamente robusta
- Ampia gamma di guarnizioni e flange abbinabili
- Numerose versioni di equipaggiamento per gestione termica e lubrificazione
- Adattatore SAFOMI-IEC (Sealless Adapter For Mixers) per avere un livello di affidabilità ancora più alto e ridurre la manutenzione