Notizie –
Fertigungstechnik NORD utilizza il recupero di calore
Fertigungstechnik NORD, azienda di NORD DRIVESYSTEMS Group con sede a Gadebusch, ha implementato con ottimi risultati un sistema che recupera il calore delle macchine utensili e lo utilizza per riscaldare uffici e capannoni e produrre acqua calda. NORD si impegna a migliorare e ampliare continuamente questa soluzione, per diventare sempre più indipendente dalle fonti energetiche di origine fossile.
Bargteheide, 2023-03-16
Per recuperare il calore, Fertigungstechnik NORD ha collegato degli scambiatori di calore a piastre ai sistemi di raffreddamento delle macchine utensili. Il calore in entrata viene dissipato per mezzo di un circuito dell'acqua di raffreddamento e accumulato in un impianto di recupero. In questo sistema centrale, due pompe di calore producono l'acqua calda per riscaldare cinque capannoni di produzione e diversi uffici. Finora Fertigungstechnik NORD ha collegato al sistema oltre 80 macchine.
Perfezionamento continuo
Il sistema di riscaldamento mediante recupero di calore non necessita di alcuna integrazione finché la temperatura esterna si mantiene sopra gli 0 °C, mentre sotto lo zero è affiancato da un impianto di riscaldamento a gas. Attualmente Fertigungstechnik NORD risparmia ogni anno circa un terzo dei 583.000 kWh di energia di origine fossile che consumava in precedenza. Si tratta di una riduzione delle emissioni di CO2 approssimativamente pari a 117 t. Da quest'anno il recupero di calore sarà utilizzato anche per riscaldare l'acqua sanitaria per le docce, in modo da non dover più dissipare nell’ambiente l'energia termica in eccesso nei mesi caldi. Questo provvedimento, che fa parte di un pacchetto completo di misure, mostra una volta di più che salvaguardia delle risorse, riduzione dei costi e prestazione ambientale sono i capisaldi su cui s'impernia il futuro del NORD Group .