Notizie –
Tre offerte di azionamenti per aeroporti e post & parcel
Ottimo rapporto qualità-prezzo, efficienza energetica e facile manutenzione. Con la soluzione LogiDrive, NORD offre sistemi di azionamento ottimizzati per le esigenze dei clienti del settore aeroportuale e post & parcel.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_pp_airport_webnews_2_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-03-14
Sistemi di convogliamento come i trasportatori a vassoio e a nastro o le rulliere richiedono azionamenti affidabili con una potenza sufficiente per il tipo di applicazione. La soluzione LogiDrive di NORD offre sistemi di azionamento specifici per l'industria in tre versioni.
LogiDrive Basic si compone di un motore asincrono IE3 con inverter decentralizzato NORDAC ON in combinazione con un riduttore della gamma NORD. Questa soluzione convince per i bassi costi di investimento e l'ampio range di regolazione.
LogiDrive Advanced riunisce un motore sincrono ad alta efficienza IE5+, l'inverter decentralizzato NORDAC ON+, progettato per l'impiego con questo tipo di motore, e un riduttore della gamma NORD. Questa soluzione è ottimizzata per incrementare l'efficienza energetica e garantisce un rendimento eccellente.
LogiDrive Advanced combina l'elevata efficienza del motoriduttore DuoDrive con l'installazione decentralizzata dell'inverter NORDAC ON+.
Le soluzioni di azionamento hanno tutte in comune i seguenti vantaggi:
- Peso ridotto
- Ingombro compatto
- Facilità d'uso e di cablaggio
- Inverter con interfaccia Ethernet multiprocollo integrata
- Omologazione valida in tutto il mondo
Risparmiare energia con NORD ECO Service
70%! A questo ammonta, secondo le stime degli esperti, il consumo totale di energia dell'intero comparto industriale. Non si tratta soltanto di un fattore di costo significativo: dietro a questa cifra si cela anche un grande potenziale di ottimizzazione e di risparmio. NORD ECO Service aiuta a individuare questo potenziale e a trovare la soluzione di azionamento più efficiente per il caso specifico.