Notizie –
NORDAC ON – ora con gamma di potenza ampliata
NORD DRIVESYSTEMS ha sviluppato i suoi inverter decentralizzati NORDAC ON SK 300P per soddisfare le esigenze specifiche dei sistemi di trasporto orizzontali per l'intralogistica e la logistica di stoccaggio. Adesso la gamma di potenza del NORDAC ON è stata estesa a 3 kW.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Gli inverter sono parte integrante del sistema modulare NORD e sono caratterizzati da interfaccia Ethernet integrata, compatibilità IIoT, connessioni tutte a innesto e design compatto. Gli azionamenti coprono un ampio range di velocità e permettono quindi di ridurre il numero di varianti, ad esempio negli impianti intralogistici di grandi dimensioni. NORDAC ON è ora progettato per potenze fino 2,6 kW, mentre il modello NORDAC ON+ eroga fino a 3 kW. Entrambi dispongono di un'interfaccia Ethernet industriale integrata. La parametrizzazione dei protocolli di comunicazione, ad esempio Profinet, EtherNet/IP o EtherCAT, è facile da eseguire; inoltre è possibile implementare via Ethernet anche gli aggiornamenti firmware. Gli inverter NORDAC ON/ON+ si dimostrano pertanto perfetti per l'integrazione in ambiente IIoT. Con le sue connessioni a innesto, il modello NORDAC ON/ON+ è una soluzione plug and play economica per le applicazioni intralogistiche. Come tutti gli inverter NORD, anche il NORDAC ON/ON+ è equipaggiato con un PLC ad alte prestazioni per l'esecuzione di funzioni locali. Il PLC è in grado di processare i dati di sensori e attuatori collegati, di avviare controlli sequenziali e di trasmettere i dati dell'azionamento e dell'applicazione alla sala di controllo, ad altri componenti collegati in rete o al cloud.