Notizie –
NOVITÀ: gamma di potenza fino a 22 kW:
inverter universale NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
Gli inverter della serie NORDAC <i>PRO</i> SK 500P di NORD DRIVESYSTEMS sono stati progettati con standard tecnologici avanzati e sono perfetti per tutte le applicazioni. A breve NORD lancerà per il suo nuovo prodotto di punta l'estensione di potenza fino a 22 kW.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, la nuova famiglia di inverter da quadro elettrico di ultima generazione, è presente sul mercato da appena un anno e mezzo ed è già un successo straordinario per NORD DRIVESYSTEMS. La serie di inverter si distingue in particolare per le molteplici interfacce e funzioni incluse come standard nel prodotto di base. NORD DRIVESYSTEMS amplia adesso la gamma di potenza di NORDAC <i>PRO</i> SK 500P con le taglie 7,5 e 11 kW in quattro configurazioni. Già dalla configurazione di base è possibile sviluppare un ampio numero di applicazioni. Le taglie di potenza 15, 18,5 e 22 kW saranno lanciate esclusivamente come versioni Advanced, con moduli di espansione opzionali. Rispetto alla precedente generazione di inverter da quadro elettrico NORDAC <i>PRO</i> SK 500E, il numero di varianti è sceso significativamente, mentre sono cresciute per numero e qualità le sue possibili funzioni. L’estensione di potenza sarà disponibile da metà 2022. La famiglia di inverter coprirà così il range di potenza da 0,25 a 22 kW.