Notizie –
Nuovi inverter NORDAC PRO SK500P:
modulari, intelligenti e comunicativi.
I nuovi inverter NORDAC PRO SK 500P sono un concentrato di funzionalità a bassissimo ingombro. Con un range di potenza da 0,25 a 22 kW e cinque grandezze, la famiglia di inverter copre un ampio spettro di applicazioni.
Bargetheide, 2022-09-20
L'inverter NORDAC PRO SK 500P e il suo PLC integrato si inseriscono in modo ottimale nel layout di impianti modulari. L'inverter non solo garantisce la comunicazione fluida e intelligente di tutti i componenti del sistema, ma dispone anche di un'interfaccia Ethernet multiprotocollo e di un'interfaccia USB che lo rendono perfetto per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva. Il NORDAC PRO SK 500P può essere ampliato in qualunque momento per rispondere a eventuali cambiamenti delle condizioni di processo. E si gestisce comodamente da terminale mobile, utilizzando la chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT e l'app NORDCON.
Visita la nostra landing page e scopri nel video perché un noto produttore dell'industria alimentare ha scelto i nostri inverter NORDAC PRO.