Notizie –
Affidabili riduttori industriali NORD per miscelatori per brodo
La Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, con sede a Paderborn, è specializzata nella produzione e nello sviluppo di tecnologie di processo speciali ed è uno dei più riconosciuti esperti riguardo l'ingegneria di processo per miscelazione, l'essiccazione e la granulazione di materiali sfusi. Per un importante ordine nell'industria alimentare Lödige ha utilizzato i riduttori industriali particolarmente affidabili di NORD DRIVESYSTEMS
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87750.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87750.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87750.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87750.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87750.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87750.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87750.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-08-31
Per una commessa importante ordinata da un produttore alimentare dell’Africa occidentale, la Lödige ha costruito otto grandi e dieci piccoli miscelatori in un impianto di produzione completamente nuovo destinato a produrre, tra l'altro, zuppe istantanee e miscele per brodo destinate al mercato locale.
NORD DRIVESYSTEMS di Bargteheide ha fornito gli azionamenti necessari per tutti i 18 miscelatori a vomeri della serie FKM. Gli otto grandi miscelatori hanno un volume lordo di 3.000 litri ciascuno e possono produrre una tonnellata di prodotto per lotto. NORD DRIVESYSTEMS ha fornito otto riduttori ad ingranaggi cilindrici tipo SK7207V insieme ai giunti di collegamento alla macchina, per albero lento maschio da 140 mm x 250 mm. Essi forniscono una coppia in uscita di 10.078 Nm con un rapporto di riduzione di 14,20:1. Questi riduttori a due stadi del peso di 486 kg ciascuno si collocano nella gamma media delle undici grandezze dei riduttori industriali NORD .
La corretta potenza all'albero lento
Il cuore del miscelatore è l'albero del riduttore, sul quale sono montate le pale del dispositivo di miscelazione, calcolate con precisione e allineate, che introducono delicatamente l'energia meccanica necessaria nella miscela alla giusta velocità. I riduttori industriali NORD DRIVESYSTEMS trasferiscono la potenza del motore, fino a 110 kW, alle pale del miscelatore. Christian Schilken presso la Gebrüder Lödige è responsabile della vendita di macchine per l'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. “Non capita tutti i giorni di gestire una commessa internazionale così grande. È importante che tutto fili liscio con i fornitori e che si possa contare su una qualità senza compromessi e su un servizio globale. Il pacchetto complessivo di fornitura di NORD DRIVESYSTEMS era quello giusto e siamo molto soddisfatti della realizzazione del progetto”, ha dichiarato Schilken.