Novinky –
MAXXDRIVE® industrial – ten nejsilnější
Celkové portfolio paralelních a pravoúhlých převodovek MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS nabízí vysoké výstupní momenty od 15 do 282 kNm v 11 velikostech. Kromě těchto osvědčených standardních řad nabízí NORD DRIVESYSTEMS novou řadu MAXXDRIVE® XT s kuželovým soukolím a designem optimalizovaným pro odvod tepla v sedmi velikostech od 15 do 75 kNm. V kombinaci s komplexním programem příslušenství a volitelnými doplňky umožňuje modulární systém výběr dokonale sladěných pohonných systémů pro náročné aplikace, jako jsou dopravníky nebo míchadla.
Brampton, ON, 2021-07-26
Pohony MAXXDRIVE® industrial se používají tam, kde jsou vyžadovány vysoké výstupní momenty a výkony. V kombinaci s vhodným příslušenstvím vychází z portfolia MAXXDRIVE® technicky a ekonomicky dokonalé řešení pohonu pro každý zákaznický projekt. Komplexní možnosti konfigurace a montáže průmyslových převodovek MAXXDRIVE® umožňují standardizovaná i přizpůsobená řešení pohonů. Například kombinace motoru, převodovky, spojky a brzdového systému vede k přesně naplánovaným kompletním jednotkám, které jsou dodávány připravené k montáži, namontované na otočné základně motoru nebo základovém rámu. Alternativně lze připojení motoru realizovat pomocí adaptéru IEC / NEMA.
Velká variabilita dostupných verzí příruby a výstupního hřídele zajišťuje, že aplikace zákazníka je ideálně sladěna. Mechanické a tepelné provedení všech průmyslových převodovek NORD vždy vychází ze stávajících provozních údajů dané aplikace a z okolních podmínek v místě instalace. Portfolio MAXXDRIVE® tak zajišťuje maximální individualizaci a vytváří pohonné systémy, které splňují nejvyšší požadavky na spolehlivost a dlouhou životnost.
Pokud vaše požadavky nelze přímo uspokojit ze stávajícího modulárního systému, neváhejte kontaktovat NORD: Naším cílem je vyvinout společně s vámi to správné řešení. Díky krátkým rozhodovacím procesům a naší značné kapacitě výroby můžeme rychle reagovat na vaše individuální výzvy.