Noticias –
NORD DRIVESYSTEMS en ACHEMA
NORD DRIVESYSTEMS presentará su variada e innovadora gama de accionamientos en ACHEMA, la feria líder mundial para la industria manufacturera, que se celebra del 10 al 14 de junio de 2024 en Frankfurt am Main.
Bargteheide, 2024-05-29
NORD es sinónimo de vanguardistas soluciones de accionamiento mecánicas y electrónicas, procedentes de una sola fuente. En calidad de proveedor de sistemas, ofrece sistemas de accionamiento compuestos por un reductor, un motor y un variador de frecuencia, que además se diseñan a medida de las necesidades del sector y de la aplicación del cliente.
Aspectos más destacados de la presentación en la feria:
- Accionamientos con protección contra explosión : NORD es experto en tecnología de accionamiento con protección contra explosión, por lo que ofrece una amplia gama de modelos ATEX.
- Reductores industriales MAXXDRIVE® : Estos reductores de alto rendimiento mueven enormes masas con una elevada densidad de potencia y fiabilidad en aplicaciones de carga pesada como los agitadores, mezcladores o trituradoras de la industria de la alimentación o la cosmética.
- Adaptador SAFOMI-IEC: Para las aplicaciones de mezcla y agitado, los reductores industriales también pueden equiparse con un adaptador compacto SAFOMI-IEC, que cuenta con depósito de expansión del aceite.
Soluciones de accionamiento de una sola fuente
Además de sus accionamientos ATEX y sus reductores industriales MAXXDRIVE®, NORD también presentará en ACHEMA su amplia gama de productos, que incluye electrónica de accionamiento descentralizada y motores síncronos IE5+ de elevado rendimiento energético. Los variadores de frecuencia NORDAC ON forman parte del sistema modular de NORD y pueden combinarse sin problema alguno con los motores del fabricante. Estos variadores han sido diseñados para aplicaciones con los motores asíncronos NORD, mientras que los variadores de frecuencia NORDAC ON+ se han optimizado para poder combinarlos con el motor síncrono IE5+ de alto rendimiento energético.
Conozca a nuestros expertos en Frankfurt am Main
Descúbralo todo sobre las soluciones de accionamiento de NORD para la industria manufacturera del 10 al 14 de junio en ACHEMA 2024, en el pabellón 8.0, stand B52.
¡Consiga ya su entrada gratuita!