Notizie –
NORD DRIVESYSTEMS alla fiera ACHEMA
NORD DRIVESYSTEM sarà a Francoforte dal 10 al 14 giugno 2024, per presentare la sua ampia gamma di azionamenti innovativi all'ACHEMA, la più importante fiera mondiale dedicata all'industria di processo.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_achema_2420x1452_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-05-29
NORD è noto per offrire sistemi di azionamento meccanici ed elettronici innovativi, fornendo soluzioni complete che integrano riduttori, motori ed elettronica di azionamento perfettamente compatibili tra loro, progettati su misura per le esigenze specifiche del cliente nel settore industriale.
I principali prodotti in esposizione:
- Motori antideflagranti : forte della sua esperienza nel settore della tecnologia di azionamento antideflagrante, NORD offre un'ampia gamma di prodotti in versione ATEX.
- Riduttori industriali MAXXDRIVE® : questi riduttori ad alte prestazioni si caratterizzano per l'elevata densità di potenza e l'affidabilità con cui riescono a spostare grandi pesi nelle applicazioni heavy duty, tra cui agitatori, miscelatori e trituratori dell'industria alimentare o cosmetica.
- Adattatore SAFOMI-IEC: i riduttori industriali destinati a miscelatori e agitatori possono essere equipaggiati con un adattatore SAFOMI-IEC compatto, che dispone di una camera di espansione dell'olio integrata.
Soluzioni di azionamento da un unico fornitore
Accanto agli azionamenti ATEX e ai riduttori industriali MAXXDRIVE®, NORD presenta all'ACHEMA anche la sua ampia gamma di proposte per l'elettronica di azionamento decentralizzata e di motori sincroni IE5+ . Gli inverter NORDAC ON sono integrati nel sistema modulare NORD e si adattano perfettamente all'abbinamento con i motori del marchio. La versione NORDAC ON è destinata al funzionamento con i motori asincroni NORD, mentre gli inverter NORDAC ON+ sono ottimizzati per affiancare i motori sincroni IE5+ ad alta efficienza.
Incontra i nostri esperti a Francoforte
Scopri le soluzioni di azionamento NORD per l'industria di processo: dal 10 al 14 giugno all'ACHEMA 2024, padiglione 8.0, stand B52.
Ottieni subito il tuo biglietto gratuito!