Notizie –
Azionamenti personalizzati per miscelatori e agitatori
Grazie ai robusti riduttori industriali MAXXDRIVE® e gli adattatori SAFOMI-IEC, NORD DRIVESYSTEMS fornisce soluzioni di azionamento personalizzate per l'ingegneria di processo utilizzata nei settori degli agitatori e dei miscelatori.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_mischen_ruehren_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-04-17
Nell'ambito dell'ingegneria di processo, l'agitazione e la miscelazione sono attività cruciali che richiedono soluzioni di azionamento personalizzate. NORD DRIVESYSTEMS offre robusti riduttori industriali MAXXDRIVE® e adattatori SAFOMI/IEC, fornendo sistemi di azionamento potenti progettati appositamente per soddisfare le necessità di questi processi. Ogni azionamento per agitatori o miscelatori viene attentamente studiato per adattarsi in modo preciso alle specifiche esigenze dell'applicazione del cliente.
I riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD, disponibili in undici taglie con coppie nominali da 15.000 a 282.000 Nm, insieme agli adattatori SAFOMI IEC, rappresentano la soluzione ad alta efficienza per miscelatori e agitatori. Questi robusti azionamenti vengono personalizzati in base ai pesanti requisiti dell'applicazione specifica. A seconda delle necessità, vengono utilizzati riduttori coassiali o ad assi ortogonali. I riduttori sono alloggiati nella carcassa monoblocco UNICASE brevettata da NORD e possono montare cuscinetti di maggior dimensione per garantire una lunga durata.