Uutiset –
NORDAC FLEX SK 205E – joustava ratkaisu ajoon ja paikoitukseen
Integroidussa NORDAC FLEX -taajuusmuuttajassa on erittäin monipuoliset toiminnot. Suoraan moottoriin tai sen läheisyyteen asennettava muuttaja sopii erityisesti siirto- ja paikoitussovelluksiin
Bargteheide, 2021-10-05
NORDAC FLEX -taajuusmuuttajat asennetaan suoraan moottoriin tai sen läheisyyteen. Sen ansiosta moottori- ja anturikaapelit sekä taajuusmuuttajaan suoraan liitettävien anturien ja toimilaitteiden syöttöjohdot voidaan pitää lyhyinä. Asennustopologia tarjoaa mahdollisuudet lineaariseen verkkojännitteen syöttöön sekä 24 V:n ohjausjännitteen, kenttäväylien ja teollisen Ethernetin käyttöön. NORDAC FLEX SK 205E:ssä on hyvä ylikuormitettavuus, ja siihen on saatavana jarruvastuksia lisävarusteina. Tämän ansiosta sillä voi toteuttaa niin dynaamisia liikkeitä lyhyin käynnistys- ja pysäytysajoin kuin jaksottaistakin käyttöä. Se sopii yhtä lailla huipputehokkaiden synkronimoottorien käyttämiseen sekä jarrumoottorien että anturien yhteyteen muun muassa paikkaohjatuissa käsittelyjärjestelmissä. Samaan kokonaisuuteen voi yhdistää myös esimerkiksi nostolaitteiden pystysuuntaisen liikkeen ohjausta suurillakin tehoilla ja kuormilla. Kaikki teho- ja tiedonsiirtoliitännät voidaan tilauksesta toteuttaa pistoliitäntöinä. Paketin viimeistelevät valinnaiset lisäominaisuudet, kuten PROFIsafen kautta tehtävät turvatoiminnot. Ne tekevät NORDAC FLEX SK 205E:stä markkinasegmenttinsä joustavan monitaiturin.
Jopa neljän akselin synkronoitu ohjaus
Sisäisen PLC:n sekä suhteelliseen ja absoluuttiseen paikoitukseen soveltuvan POSICON-paikoitusohjauksen ansiosta NORDAC FLEXillä voi master–slave-käytössä synkronoida useita NORD-käyttöjä keskenään. Taajuusmuuttajat voivat integroiduilla POSICON-toiminnoilla selvittää master-käytön kulloisenkin aseman ja välittää sen isäntää seuraaville slave-akseleille. Tämän ansiosta synkronoinnin ja lentävän sahan kaltaiset toiminnot sujuvat nopeasti ja täsmällisesti. Yhdellä master-taajuusmuuttajalla voi perusversiossa ohjata enintään kolmea slave-muuttajaa ilman erillistä ylätason ohjausjärjestelmää. NORD-käytöt ohjaavat itsenäisesti ja sujuvasti mitä moninaisimpien käsittely- ja paikoitusteknologian sovellusten toimintaa.