Uutiset –
Perinteikäs pohjoissaksalainen yritys
Käyttötekniikkaa kehittävä, valmistava ja markkinoiva NORD on maailman johtavia kokonaistoimittajia alallaan. NORDin menestystarinan juuret ovat vuodessa 1965 ja Bargteheiden kaupungissa Hampurin lähellä, missä yrityksen pääkonttori edelleen sijaitsee.
Bargteheide, 2022-06-03
NORDin Bargteheidessa sijaitsevassa keskuksessa on tuotanto-, kokoonpano-, asennus- ja huoltotoiminot. Toimipaikan 57 800 neliömetrin laajuisella alueella työskentelee 790 henkilöä. ”Haluamme olla asiakkaillemme paras pitkäaikainen kumppani käyttötekniikassa. Tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa, kilpailukykyisiä toimitusaikoja ja kattavaa palvelua”, Getriebebau Nord GmbH & Co. KG:n toimitusjohtaja Jutta Humbert kertoo.
NORDilla on kymmenien vuosien kokemus käyttöratkaisujen kehittämisestä yli sadan toimialan tarpeisiin. Yrityksen tuotevalikoima kattaa vaihteet ja vaihdemoottorit, joiden vääntömomentit ulottuvat 10 Nm:stä yli 282000 Nm:iin, sähkömoottorit 0,12–1,000 kW:n tehoalueella ja taajuusmuuttajat 160 kW:iin asti. NORD tarjoaa taajuusmuuttajia perinteiseen kytkentäkaappiasennukseen sekä täysin integroituja hajautetun käyttötekniikan muuttajaratkaisuja. Vakiomoottorien ohella NORD toimittaa myös erityisvaatimuksiin vastaavia sovelluskohtaisia ratkaisuja, kuten energiaa säästäviä ja räjähdyssuojattuja moottoreita.