NORDCON
Parametrizace měničů frekvence pomocí softwaru NORDCON
Chcete realizovat své individuální aplikační řešení s technologií pohonů NORD? Chcete uvést do provozu, optimalizovat nebo diagnostikovat pohony? S Windows aplikací NORDCON a mobilní aplikací NORDCON nabízí NORD ten správný nástroj pro všechny úkoly. Obě umožňují jednoduchý přístup k elektronickým systémům pohonu, snadnou správu parametrů a komplexní diagnostiku - bez ohledu na to, zda se jedná o jednoosé nebo víceosé řešení. To znamená, že každý může naplno využít výkon technologie pohonů NORD.
Komplexní řešení se standardizovaným uživatelským rozhraním
Uvedení elektronického systému pohonu do provozu vyžaduje nastavení různých parametrů. S Windows aplikací NOPDCON a mobilní aplikací NORDCON poskytuje společnost NORD integrovaná řešení se standardizovaným uživatelským rozhraním - vhodná pro všechny úlohy od vývoje aplikací až po servis, od uvedení do provozu až po provoz.
- Pro měniče frekvence, spouštěče motoru a všechny volitelné moduly
- Podpora řízení, monitorování, parametrizace a analýzy systémů pohonů NORD
- Vizualizace na bázi panelu pro monitorování pohonů a diagnostiku poruch
- Přístup ke všem požadovaným parametrům a přehledné zobrazení procesních hodnot
- Parametrizace s kontextovou nápovědou a rychlým přístupem k parametrům
- S funkcí NORDCON SCOPE pro podporu aplikačních inženýrů při prvním uvedení do provozu, optimalizaci pohonů během provozu a diagnostice během servisu
- Funkce zálohování a obnovy pro snadnou manipulaci s parametry pohonů
Windows aplikace NORDCON
Windows aplikace pro uživatelsky přívětivou parametrizaci, programování a diagnostiku jednoduchých i složitých aplikací, např:
- Víceosé aplikace v automatizační síti / průmyslovém Ethernetu
- Pokud se v aplikaci používá zpětná vazba od snímače, také s při využití polohovací funkce POSICON
- Pokud se používá integrované PLC (podle IEC 61131-3, strukturovaný text) a jsou vyžadovány speciální funkce
Mobilní aplikace NORDCON
Mobilní aplikace pro bezdrátové spojení 1:1 s elektronickým systémem pohonu, pro monitorování, parametrizaci pomocí kontextové nápovědy a analýzu pohonu pomocí funkce SCOPE:
- Správa parametrů pro jednoosé aplikace
- Příprava pohonu na integraci do sítě (Ethernet)
- Servis a diagnostika pomocí funkce NORDCON Scope
- Analýza a optimalizace pohonu
Čím se liší řešení NORD
Windows aplikace NORDCON | Mobilní aplikace NORDCON |
|
|
Systémové požadavky: Windows 11, 10 nebo vyšší |
Systémové požadavky:
|
Připojení ke střídači přes Kabel nebo integrace do sítě Ethernet | Připojení ke střídači bezdrátově pomocí Bluetoothadaptéru NORDAC ACCESS BT, který je dočasně připojen k měniči frekvence |
Bluetooth adaptét klíč NORDAC ACCESS BT
NORDAC ACCESS BT Bluetooth klíč adaptér se používá přímo na měniči frekvence. Vytváří bezdrátové spojení s mobilní aplikací NORDCON a zajišťuje praktický mobilní přístup k datům jednotky a zároveň plnou kontrolu přístupu.
K Bluetooth klíči adaptéru