Uutiset –
Uusi modulaarinen NORDAC PRO SK 500P -mallisto tarjoaa älyä ja yhdistettävyyttä
Uudet NORDAC PRO SK 500P -sarjan taajuusmuuttajat tarjoavat paljon toimintoja pienessä tilassa. Viiden koon ja 0,25–22 kW:n tehoalueen ansiosta niillä on monipuoliset käyttömahdollisuudet.
Bargetheide, 2022-09-20
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttajat sopivat integroidun PLC:n vuoksi ihanteellisesti modulaarisiin laitteistoihin. Muuttajat takaavat sujuvan ja älykkään tiedonsiirron laitteiston kaikkien komponenttien kesken. Lisäksi ne sopivat loistavasti kunnonvalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon sovelluksiin usean protokollan Ethernet-rajapinnan ja USB-liitännän ansiosta. NORDAC PRO SK 500P -ratkaisua voi laajentaa milloin tahansa, joten se mukautuu helposti prosessivaatimusten muutoksiin. Taajuusmuuttajien ohjaaminen onnistuu kätevästi mobiililaitteella NORDAC ACCESS BT -Bluetooth-tikun ja NORDCON-mobiilisovelluksen avulla.
NORDAC PRO on kaikkiin käyttösovelluksiin sopiva taajuusmuuttaja.Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä. Käy tutustumassa verkkosivuillamme.