NORDCON

Taajuusmuuttajien parametrointi NORDCONilla

Haluatko toteuttaa yksilöllisiä sovellusratkaisuja NORD-käyttötekniikalla? Haluatko ottaa käyttöön, optimoida tai diagnostisoida käyttöjä? NORDin NORDCON Windows-sovellus ja NORDCON-mobiilisovellus ovat sopivat työkalut kaikkiin tehtäviin. Kumpikin mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn elektronisiin käyttöjärjestelmään, helpon parametrien hallinnan ja monipuolisen diagnostiikan – sekä yksi- että moniakselisille ratkaisuille. Jokainen voi realisoida NORD-käyttötekniikan täyden suorituskyvyn.

Yhtenäiset ratkaisut, standardikäyttöliittymä

Elektronisen käyttöjärjestelmän käyttöönotto edellyttää erilaisten parametrien säätöä. NORDin NORDCON Windows-sovellus ja NORDCON-mobiilisovellus tarjoavat käyttöön yhtenäisiä ratkaisuja, joilla on standardikäyttöliittymä – ne sopivat kaikkiin tehtäviin sovelluskehityksestä huoltoon, käyttöönotosta käyttöön.

  • Taajuusmuuttajat, moottorin käynnistimet ja kaikki lisävarusteryhmät
  • NORD-käyttöjärjestelmien ohjauksen, valvonnan, parametroinnin ja analyysin tuki
  • Työpöytänäkymä käytön valvontaa ja diagnostiikkaa varten Pääsy kaikkiin tarvittaviin parametreihin ja prosessiarvojen selkeä esitys
  • Parametroinnin tilannekohtainen ohje ja parametrien pikahaku
  • NORDCON SCOPE -toiminto tukee sovellusinsinöörejä ensikäyttöönotossa, toimivien käyttöjen optimoinnissa ja huollon diagnostiikassa
  • Käyttöparametrien hallintaa helpottava varmuuskopiointi- ja palautustoiminto

NORDCON Windows-sovellus

Windows-sovellus yksinkertaisten ja monimutkaisten sovellusten käyttäjäystävälliseen parametrointiin, ohjelmointiin ja diagnostiikkaan, esim.:

  • Automatisointiverkon / Industrial Ethernetin moniakselisovellukset
  • Kun anturien palautetta käytetään sovelluksessa, myös POSICONilla
  • Kun integroitua PLC:tä (IEC 61131-3, rakenteinen teksti) käytetään ja erityisiä toimintoja tarvitaan

NORDCON-mobiilisovellus

Mobiilisovellus yhdistää langattomasti 1:1 elektroniseen käyttöjärjestelmään valvontaan, parametrointiin tilannekohtaisine ohjeineen ja käytön analysointiin SCOPE-toiminnolla:

  • Yksiakselinsovellusten parametrien hallinta
  • Käytön verkkointegroinnin valmistelu [Ethernet]
  • Huolto ja diagnoosi NORDCON Scope -toiminnolla
  • Käytön analysointi ja optimoint

NORD-ratkaisujen erot

NORDCON Windows-sovellus NORDCON-mobiilisovellus
  • Windows-sovellus
  • Käytön parametrointi ja erilaisten parametrisarjojen vertailu
  • PLC-ohjelmointi
  • Moniakselipääsy Ethernet-tunneloinnin välityksellä
  • Projektitila tukee sovellusinsinöörejä, kun Industrial Ethernet verkossa otetaan käyttöön suuri lukumäärä elektronisia käyttöjärjestelmiä

  • Älypuhelinsovellus Android ja iOS
  • Työpöytänäkymä käytön valvontaa ja diagnostiikkaa varten
  • Parametrointi ohjetoimintoineen ja parametrien pikahaku
  • Yksilöllisesti konfiguroitava oskilloskooppitoiminto käytön analysointia varten
  • Käyttöparametrien hallintaa helpottava varmuuskopiointi- ja palautustoiminto
Järjestelmän vaatimukset:
Windows 11, 10 tai uudempi
Järjestelmän vaatimukset:
  • Android 11.0 tai uudempi
  • iOS 6.0 tai uudempi
Yhteys taajuusmuuttajaan kaapelilla tai yhteys Ethernet-verkkoihin Yhteys taajuusmuuttajaan langattomasti Bluetooth-sovittimella NORDAC ACCESS BT, joka liitetään väliaikaisesti taajuusmuuttajaan

Bluetooth-sovitin NORDAC ACCESS BT

Bluetooth-sovitin NORDAC ACCESS BT liitetään suoraan taajuusmuuttajaan. Se muodostaa langattoman yhteyden NORDCON-mobiilisovellukseen ja mahdollistaa käytön tietojen käytännöllisen hallinnan sekä täyden pääsyn hallinnan.

Bluetooth-sovitin

Järjestelmän vaatimukset:
Windows 11, 10 tai uudempi

Järjestelmän vaatimukset:
iOS 11.0 tai uudempi

Järjestelmän vaatimukset:
Android 6.0 tai uudempi

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

BU0000 - Manuaali - NORDCON-ohjelma


BU0000 - Manuaali - NORDCON-ohjelma
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset