Uutiset –
UUTTA: Monikäyttöisen NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttajan tehoalue laajenee 22 kW:iin
NORDin NORDAC PRO SK 500P-mallisarjan taajuusmuuttajat edustavat uusinta teknologiaa. Muuttajat soveltuvat monipuolisten ominaisuuksien ansiosta melkein kaikkiin sovelluksiin. Sarjan tehoalue laajenee pian 22 kilowattiin.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Uusi NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttajasarja tuli markkinoille vasta puolisentoista vuotta sitten, mutta siitä on jo nyt tullut NORDille varsinainen myyntimenestys. Sarjan taajuusmuuttajissa vakuuttavat etenkin vakiovarustukseen sisältyvät monipuoliset rajapinnat ja toiminnot. Nyt NORD laajentaa NORDAC PRO SK 500P -sarjan tehovalikoimaa ylöspäin 7,5 ja 11 kW:n laitteilla, joista tulee saataville neljä eri varusteluvaihtoehtoa. Jo perusversio kattaa hyvin monien käyttösovellusten tarpeet. 15, 18,5 ja 22 kW:n tehoportaista saataville tulee ainoastaan ominaisuuksiltaan laajennettu versio, johon voi lisävarusteena valita erilaisia rajapintalaajennuksia. Kytkentäkaappiin sijoitettavien taajuusmuuttajien aiempaan malliin NORDAC PRO SK 500E -sarjaan verrattuna laiteversioiden määrä pienenee selvästi, mutta toiminnot lisääntyvät ja niiden laadukkuus paranee entisestään. Teholaajennukset tulevat saataville vuoden 2022 puolivälissä, jolloin taajuusmuuttajaperheen tehoalue yltää 0,25 kW:sta aina 22 kW:iin asti.