Сильный партнер с отраслевым опытом

Производителям и пользователям всех типов упаковочного оборудования и транспортировочных систем необходим надежный партнер, обладающий обширным опытом в области приводной техники и глубокими знаниями упаковочной отрасли. Таким надежным партнером является компания NORD DRIVESYSTEMS.

Асинхронные двигатели позволяют добиваться максимальной стабильности при выполнении операций, уменьшения вибраций и снижения рисков повреждения груза или упаковочного оборудования. Подробная информация представлена в нашей проектной документации «Приводная техника для линий конечной упаковки».

Узнать больше о проектной документации

Приводы для упаковочной промышленности

Электроприводы играют важную роль в работе упаковочного оборудования. Они могут применяться для транспортировки упаковочных материалов, приведения в движение рабочих инструментов, формирования и запечатывания упаковки. Приводы также необходимы для контроля и управления всем процессом в целом.

При этом они обеспечивают экономичный, точный и надежный способ выполнения перемещений в процессе упаковки. Электрические приводные системы просты в установке и обслуживании, энергоэффективны и способны быстро адаптироваться к требованиям упаковочного процесса.

Мы предлагаем вам…

  • высококачественные, долговечные, эффективные продукты, точно соответствующие вашим требованиям
  • сетевые технологии с вертикальной и горизонтальной структурой, обеспечивающие широкие возможности установки любых датчиков и интеграции в систему управления верхнего уровня
  • инженерные решения для оптимизации процессов и повышения ценности
  • индивидуальное обслуживание в течение всего срока эксплуатации ваших приводных систем

Гигиеничные приводы для первичной упаковки

Первичная упаковка, как правило, применяется для продуктов питания, фармацевтических препаратов и других продуктов с высокими гигиеническими требованиями. Обязательными требованиями к приводной технике, используемой в таких системах, являются легкость очистки, а также устойчивость к химическим чистящим средствам и возможным загрязнениям. экономичнее.

Мы предлагаем приводную технику для следующих операций первичной упаковки:

  • Формовка
  • Дозирование
  • Наполнение
  • Запечатывание
  • Этикетирование

Эффективные приводы с электродвигателями

В сфере вторичной упаковки электрические приводные системы за последние годы завоевали гораздо большую популярность, чем пневматические. По сравнению с последними электроприводы обеспечивают более высокую эффективность, точность и управляемость, позволяя оптимизировать различные процессы. Кроме того, электрические приводы имеют более длительный срок службы при низкой потребности в обслуживании, в отличие от пневматических. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает широкий ассортимент приводных компонентов для данной сферы применения: двигатели, редукторы и приводная электроника - все идеально сочетающиеся между собой.

Мы предлагаем приводную технику для следующих операций вторичной упаковки:

  • Сборка коробок
  • Наполнение
  • Запечатывание
  • Фольгирование
  • Обертывание
  • Термоусадка

Мощные приводы для конечной упаковки

Конечная упаковка требует перемещения тяжелых поддонов, коробок, мешков и контейнеров. При этом тяжелые грузы перемещаются на большие расстояния. Для этого необходимо использовать отдельные приводные системы, обладающие, прежде всего, высокой мощностью. NORD DRIVESYSTEMS предлагает приводные компоненты для всех типов упаковочных, обвязочных и паллетных машин по принципу «все из одних рук». Особыми преимуществами здесь обладают асинхронные двигатели NORD с децентрализованным управлением и большей инерцией массы. Электроприводы с высоким моментом инерции ротора обеспечивают хорошее регулирование и управление движением при перемещении больших масс. Благодаря им можно добиться максимальной стабильности процесса.

Мы предлагаем приводную технику для следующих операций конечной упаковки:

  • Паллетирование
  • Обмотка
  • Обвязка

Модульная приводная система для любых задач

Процессы подготовки, подачи и транспортировки играют решающую роль на всех производственных этапах в упаковочной отрасли. Для них необходимы мощные и эффективные приводные системы, оптимально подходящие для выполнения конкретной задачи, будь то транспортировка отдельных упаковочных единиц, либо больших сборных упаковок. Благодаря большому ассортименту продукции NORD DRIVESYSTEMS мы всегда находим подходящие решения, которые могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям.

Мы предлагаем приводную технику для следующих операций при выполнении централизованных задач:

  • Подача
  • Выталкивание
  • Вращение
  • Транспортировка
  • Перемещение упаковки

Документация

WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper


WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Приводная техника для упаковочной промышленности

В сфере первичной упаковки основное внимание уделяется точности позиционирования и химической стойкости, а в конечной упаковке - мощности приводов. В некоторых случаях к приводным компонентам предъявляются повышенные гигиенические требования.

Различные этапы технологического процесса в упаковочной промышленности определяются различными критериями: NORD DRIVESYSTEMS предлагает компоненты, идеально подходящие для каждого этапа. Вместе с вами наши отраслевые эксперты разработают для вас индивидуальную приводную систему, полностью отвечающую вашим требованиям.

Мотор-редукторы

Цилиндро-конические мотор-редукторы NORDBLOC.1

  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм
  • Легкая алюминиевая конструкция

Цилиндрические мотор-редукторы NORDBLOC.1

  • Мощность: 0,12 - 37 кВт
  • Крутящий момент: 30 - 3300 Нм
  • Легкая алюминиевая конструкция

Червячные редукторы BLOCK

  • Мощность: 0,12 - 15 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм
  • Высокая перегрузочная способность
  • Прочное чугунное литье

Плоские мотор-редукторы BLOCK

  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм
  • Компактная конструкция для ограниченного пространства

Электродвигатели

Асинхронные электродвигатели IE3

  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Класс энергоэффективности IE3
  • Степень защиты IP66

Асинхронные электродвигатели IE4

  • Мощность: 0,12 - 5,5 кВт
  • Класс энергоэффективности IE4

Синхронные электродвигатели IE5+

  • Мощность: 0,35 - 4,00 кВт
  • Класс энергоэффективности IE5+
  • Компактная конструкция

Приводная электроника

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 0,95 кВт
  • Децентрализованный преобразователь
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
  • Минимальные затраты на кабельные соединения

NORDAC FLEX SK200E

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Децентрализованный преобразователь
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»
  • Минимальные затраты на кабельные соединения

NORDAC LINK

  • Диапазон мощностей: 0,35 – 7,5 кВт
  • Гибкий децентрализованный преобразователь
  • Простая установка путем штекерного подключения

NORDAC PRO

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Шкафной преобразователь частоты
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet

Сервис NORD

Клиентоориентированный сервис

Благодаря нашей глобальной сети сервисных центров мы гарантируем предоставление сервисных услуг по всему миру. В их число входит быстрая организация и проведение ремонта, поставки запасных частей и поддержка на объекте в стране заказчика. Контактные лица в вашем регионе также следят за удовлетворением ваших потребностей в обслуживании на международном уровне.

Онлайн-инструменты от NORD помогают формировать предложения, размещать заявки и узнавать статус выполнения ваших заказов в любое время. Также по вашему желанию наш специалист может быть направлен на ваше предприятие для совместной работы над индивидуальным подбором нашей продукции, консультаций и технической поддержки.

Перейти к сервису NORD

Гибкость

NORD DRIVESYSTEMS предлагает модульные приводные системы, адаптированные к вашей сфере применения.

Разнообразные механические опции (фланцы, размер валов) и электронные сетевые интерфейсы обеспечивают их гибкую интеграцию в линии упаковочного оборудования.

Применение приводных систем с децентрализованными преобразователями частоты дает дополнительную свободу при размещении оборудования на объекте.

Экономичность

Приводные решения с децентрализованным управлением от NORD DRIVESYSTEMS отличаются значительно более выгодной стоимостью приобретения в сравнении с классическими сервоприводами.

При работе с децентрализованными преобразователями частоты отпадает необходимость в таких компонентах, как распределительные шкафы и кабельная разводка, а также значительно снижаются затраты на пусконаладочные работы.

В зависимости от типа оборудования и области применения экономия может достигать 50 процентов.

Надежность

Убедительными преимуществами асинхронных двигателей NORD являются длительный срок службы и низкая продолжительность простоев.

Благодаря более высокому моменту инерции они также позволяют надежно перемещать тяжелые грузы, с которыми часто приходится работать в сфере конечной упаковки.

Их конструкция обеспечивает удобство в обслуживании, а также простую и быструю замену при необходимости.

Гигиеничная упаковка продуктов питания

Компания Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost из Ютербоге, Бранденбург, - традиционное предприятие, специализирующееся на производстве кетчупов, ремуладов, майонезов и салатных соусов. Эта компания полностью оснастила мотор-редукторами и преобразователями частоты свою новую линию розлива в ПЭТ тару. Узнайте, что убедило их принять решение в пользу систем от NORD DRIVESYSTEMS.

Узнать больше о проекте
alt

Пример из практики: SYMACH

Голландская машиностроительная компания SYMACH является успешным производителем установок для паллетирования. Взамен используемых ранее блоков управления на верхней части установки производитель перешел на децентрализованные приводы от NORD DRIVESYSTEMS. Это обеспечило целый ряд преимуществ.

Каких, узнайте здесь:

Перейти к описанию проекта

Обратитесь к отраслевым экспертам NORD

Каждая упаковка уникальна. Различные продукты и материалы, разные этапы упаковочного процесса, а порой и особые условия окружающей среды формируют различные требования к приводным системам. Мы являемся надежным партнером с многолетним опытом работы в упаковочной промышленности. Условия и особенности работы в данной отрасли знакомы нашим экспертам как нельзя лучше. Свяжитесь с ними, чтобы получить индивидуальную консультацию по ассортименту продукции NORD для упаковочной отрасли.