NORDCON

Настройка параметров преобразователя частоты с помощью NORDCON

Хотите реализовать индивидуальный проект для вашей сферы применения с помощью приводной техники NORD? Хотите провести ввод в эксплуатацию, оптимизацию или диагностику привода? Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, подходящие для любых задач. Они обеспечивают простой доступ к электронным системам привода, удобное управление параметрами и всестороннюю диагностику - как для простых одноосевых машин, так и для сложных многоосевых систем. Благодаря этому каждый сможет использовать приводные решения от NORD на полную мощность.

Комплексные решения с универсальным интерфейсом

Ввод в эксплуатацию электронной приводной системы требует настройки различных параметров. Компания NORD предлагает для этого свои приложения NORDCON для Windows и NORDCON Mobile с универсальным интерфейсом, подходящие для решения любых задач - от разработки системы и ввода в эксплуатацию до обслуживания и управления работой оборудования.

  • Для преобразователей частоты, пусковых устройств двигателя и всех дополнительных модулей
  • Поддержка управления, мониторинга, параметризации и анализа приводных систем NORD
  • Визуализация контроля привода и диагностики неисправностей на базе панели управления
  • Функция помощи при параметризации и быстрый доступ к параметрам
  • Функция NORDCON SCOPE для помощи инженерным специалистам при первоначальном вводе в эксплуатацию, оптимизации привода в процессе эксплуатации и сервисной диагностике
  • Функция резервного копирования и восстановления для удобства работы с параметрами привода

Приложение NORDCON для Windows

Приложение для Windows с удобным интерфейсом позволяет выполнять параметризацию, программирование, а также диагностику простых и сложных систем, таких как:

  • Многоосевые системы с подключением к сетям автоматизации/промышленным сетям Ethernet
  • Системы с обработкой сигналов энкодера, в том числе при помощи POSICON
  • Системы со встроенным ПЛК (на базе IEC 61131-3, структурированного текста) для использования специальных функций

Приложение NORDCON Mobile

Мобильная версия приложения для беспроводного соединения 1:1 с электронной приводной системой в целях выполнения мониторинга, параметризации с применением вспомогательной контекстно-зависимой функции и анализа работы привода с помощью функции SCOPE:

  • Управление параметрами для одноосевых систем
  • Подготовка привода к сетевой интеграции (Ethernet)
  • Обслуживание и диагностика с функцией NORDCON Scope
  • Анализ и оптимизация привода

Что отличает решения NORD

Приложение NORDCON для Windows Приложение NORDCON Mobile
  • Программное обеспечение для Windows
  • Параметризация привода со сравнением различных наборов параметров
  • Программирование ПЛК
  • Доступ к нескольким осям через Ethernet-туннелирование
  • Проектный режим для помощи инженерным специалистам при вводе в эксплуатацию большого количества электронных приводных систем в рамках промышленной сети Ethernet
  • Приложение для смартфонов на Android и iOS
  • Визуализация контроля привода и диагностики неисправностей на базе панели управления
  • Функция помощи при параметризации и быстрый доступ к параметрам
  • Функция осциллографа с возможностью выбора индивидуальной конфигурации для анализа работы привода
  • Функция резервного копирования и восстановления для удобства работы с параметрами привода
Системные требования:
Windows 11, 10, или выше
Системные требования:
  • Android 11.0, или выше
  • iOS 6.0, или выше
Подключение к преобразователю частоты с помощью кабеля или интеграция в сеть Ethernet Беспроводное соединение с преобразователем частоты с помощью Bluetooth-адаптера NORDAC ACCESS BT, временно подключаемого к преобразователю частоты

Bluetooth-адаптер NORDAC ACCESS BT

Bluetooth-адаптер NORDAC ACCESS BT подключается непосредственно к преобразователю частоты. С его помощью устанавливается беспроводное соединение с приложением NORDCON Mobile и обеспечивается удобный доступ к данным привода с мобильного устройства при одновременном полном контроле доступа.

Подробнее о Bluetooth-адаптере

Системные требования:
Windows 11, 10, или выше

Системные требования:
iOS 11.0, или новее

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0000 - Руководство к программному обеспечению NORD CON


BU0000 - Руководство к программному обеспечению NORD CON
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации