Nouveautés –
Réducteurs industriels NORD MAXXDRIVE® : Le plus fort de NORD
La série MAXXDRIVE® d’engrenages parallèles et à angle droit de NORD DRIVESYSTEMS offre des sorties de couple élevées de 15 à 282 kNm en 11 tailles différentes. En plus de cette série standard éprouvée, la nouvelle série MAXXDRIVE® XT réunit des réducteurs optimisés thermiquement en sept tailles de 15 à 75 kNm. Le système modulaire avec ses nombreux accessoires et options permet la conception de solutions parfaitement adaptées pour les applications lourdes telles que les convoyeurs ou les agitateurs.
Brampton, ON, 2021-07-26
Lorsque des couple et des puissances de sortie élevés sont requis, les de vitesses industriels MAXXDRIVE® sont le meilleur choix. Avec les accessoires appropriés, la gamme de produits MAXXDRIVE® permet le développement d’une solution d’entraînement techniquement et économiquement parfaite pour chaque projet. Les options complètes de configuration et de montage permettent des solutions d’entraînement normalisées et personnalisées. Par exemple, la combinaison du moteur, de la boîte de vitesses, de l’accouplement et du système de freinage donne un système parfaitement conçu qui est livré prêt pour l’installation, monté sur un moteur ou un châssis de base. Le moteur peut également être monté à l’aide d’un adaptateur IEC/NEMA.
Nos nombreuses versions de brides et d’arbres de sortie assurent une correspondance parfaite avec l’application du client. La conception mécanique et thermique de tous les réducteurs industriels NORD est toujours basée sur les données de fonctionnement existantes de l’application ainsi que sur les conditions environnementales du site d’installation. Par conséquent, le portefeuille MAXXDRIVE® assure une adaptabilité maximale, résultant en des systèmes d’entraînement qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de fiabilité et de durabilité.
Pour en savoir plus sur nos solutions d’entraînement ou pour créer un système modulaire spécifique, contactez NORD . Avec vous, nous développerons la bonne solution.