Nouveautés –
Maîtrise optimale des pompes mobiles
Grâce à leur polyvalence en termes de fonctionnalités et d'options ainsi qu'à une large plage de puissances pouvant atteindre 22 kW, les variateurs de fréquence décentralisés NORDAC FLEX sont parfaitement adaptés aux pompes mobiles.
Bargteheide, 2021-08-24
Les pompes mobiles utilisées par exemple dans l'industrie viticole ou les machines de ponçage et de nettoyage nécessitent souvent un système de commande d'entraînement répondant à des critères stricts. Avec le NORDAC FLEX SK 200E, NORD propose une solution adaptée. Ce variateur de fréquence décentralisé offre des fonctions évolutives et une régulation haute précision. Il peut en outre être installé directement sur le moteur ou à proximité de celui-ci sur la machine. Produisant lui-même la tension de commande, il peut facilement être piloté et utilisé localement à l'aide d'un commutateur et d'un potentiomètre rotatif. Grâce à son automate intégré, il peut exécuter des fonctions logiques mineures de manière autonome.
Parfaitement adapté aux pompes mobiles
Dans les plages de vitesse basses, la commande d'entraînement empêche les fortes turbulences. Les systèmes d'entraînement assurent un réglage haute résolution du débit et permettent de mesurer simultanément la densité, la température et le volume des matières. En outre, le variateur assure un démarrage et un arrêt en douceur du moteur grâce à des capteurs dédiés, permet des vitesses autorégulées s'adaptant à des plages de pression spécifiques et offre une protection efficace contre la marche à sec.
Convoyage et dosage mobiles avec NORDAC FLEX :
Fluidité du débit grâce à une régulation haute précision à faible vitesse
Hautes performances garanties par l'automate intégré
Fonction de positionnement POSICON assurant un dosage précis
Installation sur le moteur ou à proximité
Simplicité d'utilisation
Classes de protection jusqu'à IP66
Idéal pour le fonctionnement continu