Hoe kunnen grote intralogistieke systemen efficiënter worden geëxploiteerd?
![](https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/157073.jpg)
Hoe komen materialen, goederen en producten zo efficiënt mogelijk van A naar B? Dit is de centrale vraag, vooral bij grote logistieke projecten – bijvoorbeeld in pakketdistributiecentra, bagageafhandeling op luchthavens of in de magazijnlogistiek. Zeer efficiënte aandrijvingsoplossingen met gereduceerde aantallen varianten en intelligente onderhoudsconcepten (trefwoord predictief onderhoud) zorgen voor een functionerende logistieke keten en zorgen voor een continue goederenstroom. Hierdoor blijven de totale eigendomskosten (Total Cost of Ownerschip: TCO) laag.
Efficiënte aandrijvingsoplossingen verlagen uw kosten
Efficiënte logistiek vormt de ruggengraat van elk productiebedrijf, omdat deze zorgt voor een ononderbroken materiaalstroom in de productie. Als de juiste goederen niet op het juiste moment op de juiste plaats zijn, komt de productie tot stilstand. Een functionerende logistieke keten is daarom essentieel. Om ervoor te zorgen dat de goederenstroom niet tot stilstand komt, zijn betrouwbare en goed doordachte concepten nodig.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148503.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148503.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148503.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148503.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148503.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148503.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148503.jpg 2420w)
Logistiek: Eisen aan de aandrijvingsoplossingen
Efficiëntie, flexibiliteit en kosteneffectiviteit behoren nog steeds tot de centrale eisen van de logistiek en interne logistiek. Bovendien spelen onderwerpen als netwerken, automatisering en digitalisering een steeds belangrijkere rol, naast duurzaamheid en klimaatbescherming. Aandrijvingssystemen spelen een cruciale rol bij het overwinnen van deze uitdagingen, omdat ze de basiselementen vormen van fabrieks- en installatienetwerken en daarmee de basis vormen voor toekomstbestendige concepten. Intelligente en efficiënte aandrijvingsoplossingen helpen om processen te optimaliseren en te versnellen en kosten te besparen. Daarbij moeten vaak concurrerende eisen met elkaar in balans worden gebracht. Een holistische aanpak die recht doet aan zowel systeemintegratoren als exploitanten, is daarom bijzonder veelbelovend. Op deze manier kunnen individuele eisen winstgevend worden geïmplementeerd, terwijl de klant profiteert van de economische en milieuvriendelijke exploitatie van de geïnstalleerde aandrijvingstechniek.
![](../../../media/images/img-content/campaign/efficiency_ie5_tco_graph_slider770x462-19.jpg)
Geoptimaliseerde aandrijvingstechniek verhoogt de installatie-efficiëntie in de logistiek
Ongeveer 70% van de elektrische energie die in industriële toepassingen wordt gebruikt, wordt verbruikt door elektrische aandrijvingen. Dit is voor vrijwel elk industrieel bedrijf en elke logistieke installatie een belangrijk uitgangspunt voor de economisch en ecologisch noodzakelijke reductie en optimalisatie van het energie- en hulpbronnenverbruik. Optimalisatie van de efficiëntie van het gehele aandrijfsysteem, met inbegrip van de uitgevoerde toepassing, levert een aanzienlijke besparingsmogelijkheid op. Het potentieel bedraagt in de regel ca. 30 tot 60 procent. Maar het terugdringen van het energieverbruik is slechts één van de vele mogelijkheden om de efficiëntie van logistieke systemen in het segment van de aandrijvingstechniek te verhogen. Ook het aandrijvingsconcept, het aantal aandrijvingsvarianten, het inbedrijfstellingsproces, de onderhoudsinspanningen en het beheer van de reserveonderdelen moeten onder de loep worden genomen.
Aandrijvingstechniek: Strategieën om de efficiëntie van installaties te verhogen
- Verbetering van de energie-efficiëntie, van IE1 en IE2 naar IE3. Het is echter beter om synchroonmotoren te gebruiken in IE4 en IE5
- Reductie van het aantal gebruikte aandrijvingsvarianten (= reductie van aantal varianten)
- Gebruik van decentrale frequentieomvormers
- Gebruik van branche-geoptimaliseerde aandrijvingsoplossingen
- Reductie van de onderhoudsinspanningen
- Installatie van betrouwbare aandrijvingssystemen met lange levensduur
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148499.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148499.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148499.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148499.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148499.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148499.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148499.jpg 2420w)
Alles omvattende TCO-aanpak
NORD DRIVESYSTEMS is een al lang bestaande en ervaren partner in de logistiek en interne logistiek en implementeert schaalbare aandrijvingsoplossingen voor alle deelgebieden - of het nu gaat om transport, opslag, sorteren, orderverzamelen, palletiseren of verpakken. Het bedrijf volgt een alles omvattende TCO-aanpak (TCO = Total Cost of Ownership), waarbij de afzonderlijke aspecten zorgvuldig worden afgewogen en een optimaal compromis wordt gecreëerd tussen investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten. Aandrijvingsoplossingen van NORD worden gekenmerkt door een hoge bedrijfszekerheid, rentabiliteit en levensduur en vormen de ideale combinatie van een gereduceerd aantal varianten en energie-efficiëntie. De via netwerken verbonden aandrijvingen met decentrale intelligentie maken bovendien continue toestandsbewaking (Condition Monitoring) mogelijk en leggen zo de basis voor voorspellende onderhoudsconcepten (Predictive Maintenance).
Uw voordelen met NORD-aandrijvingstechniek:
- Breed scala van producten met hoge kwaliteitsstandaarden
- Zeer efficiënte aandrijvingsoplossingen (waaronder IE+5 synchrone motoren, DuoDrive-motorreductor)
- Reductie van het aantal varianten door flexibel inzetbare aandrijvingen
- Motorreductorvarianten speciaal geoptimaliseerd voor logistiek (LogiDrive-oplossingenportfolio)
- Decentrale frequentieomvormer met geïntegreerde Ethernet-interface (NORDAC ON/ON+)
- Nsd tupH-aandrijvingen voor extreme omgevingsomstandigheden en hygiëne-eisen
- Condition-Monitoring-oplossingen voor voorspellend onderhoud
- Uitgebreid TCO-concept: klantspecifieke analyse van de eisen en selectie van het optimale aandrijvingsconcept
- Hoge applicatie- en ontwikkelingscompetentie
- Tientallen jaren ervaring en referenties in alle segmenten
- Wereldwijde certificering en wereldwijde service
Het LogiDrive-oplossingenportfolio voor de logistiek
NORD DRIVESYSTEMS heeft het LogiDrive-oplossingenportfolio speciaal ontwikkeld voor de speciale eisen in de logistiek. Dit is een energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en gestandaardiseerd modulair systeem. Afhankelijk van de branche en de doelstellingen worden verschillende NORD-producten gecombineerd om een aandrijvingsoplossing te creëren die 100 procent is afgestemd op de relevante branchenormen en toepassingsvereisten. Het LogiDrive-oplossingenportfolio is gericht op transportbandtoepassingen in de post- en pakketsector, luchthavens en magazijnlogistiek en omvat een geavanceerde versie met IE5+ synchroonmotortechnologie en een basisvariant met IE3 asynchroonmotoren. Terwijl de LogiDrive Advanced-aandrijvingen gericht zijn op energie-efficiëntie, variantenreductie en totale eigendomskosten (TCO), ligt de focus van de LogiDrive Basic-aandrijvingen vooral op lage investeringskosten in combinatie met voordelen zoals reductie van het aantal varianten.
Gebruiksvriendelijke aandrijvingsoplossingen met plug-and-play-technologie
Alle LogiDrive-systemen voor de logistiek zijn efficiënt en uiterst eenvoudig te onderhouden en te installeren dankzij de plug-and-play-technologie. Het hele systeem is modulair opgebouwd, zodat alle componenten van de aandrijvingsoplossingen individueel onderhouden kunnen worden. Dit minimaliseert de onderhouds- en reparatiekosten. Alle aansluitingen verlopen via eenvoudige insteekverbindingen en bovendien zorgen geïntegreerde onderhoudsschakelaars en handbedieningsschakelaars voor een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid. De kabels worden door NORD meegeleverd. Dit elimineert mogelijke bronnen van fouten en vereenvoudigt de inbedrijfstelling. Het compacte ontwerp van de aandrijvingsoplossingen bespaart ruimte en het gewicht is laag dankzij de aluminium behuizing. Door het ontwerp van de gebruikte motoren en het gebruik van de frequentie-omvormer kan dezelfde motorvariant wereldwijd universeel worden ingezet.
Het LogiDrive-oplossingenportfolio voor de logistiek omvat de volgende motorreductorvarianten:
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148493.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148493.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148493.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148493.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148493.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148493.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148493.jpg 2420w)
LogiDrive voor Post & Parcel en Airport
- Advanced: IE5+ synchroonmotor en tweetraps kegeltandwielreductor of DuoDrive plus NORDAC LINK-frequentieomvormer, dicht bij de motor geïnstalleerd
- Basic: IE3-asynchroonmotor IE3, tweetraps kegeltandwielreductor en NORDAC FLEX-frequentieomvormer
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148496.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148496.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148496.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148496.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148496.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148496.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148496.jpg 2420w)
LogiDrive voor Warehouse
- Advanced: IE5+ synchroonmotor, tweetraps kegeltandwielreductor en NORDAC ON+ frequentieomvormer met geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface
- Basic: Vaste motor-omvormer-combinatie bestaande uit IE3-asynchroonmotor (87 Hz) en NORDAC ON frequentieomvormer met geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface plus wormwielreductor
Het gehele concept is ontworpen voor optimale prestaties, de bestmogelijke efficiëntie en maximale gebruikersvriendelijkheid. Alle aandrijvingsoplossingen worden individueel op maat gemaakt voor elke klant met behulp van het grote instelbereik van het systeem en specifiek ontworpen voor het individuele belastingsspectrum van de installatie.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148498.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148498.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148498.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148498.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148498.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148498.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148498.jpg 2420w)
Optimale prestaties bij deellast en deeltoerentalbereiken
De bijzonder compacte en energie-efficiënte synchroonmotoren IE5+ bieden een constant hoog rendement tot 94 procent over een breed koppelbereik en beschikken daardoor ook bij deellast en deeltoerentalbereik over een optimaal energieverbruik. De gepatenteerde DuoDrive gaat nog een stap verder en stelt nieuwe normen op het gebied van prestaties, inbouwruimte en reductie van de aantallen varianten. Met maximaal 92 procent biedt deze een van de hoogste rendementen van een motorreductor in deze vermogensklasse op de markt en bereikt hij een zeer hoge systeemefficiëntie, zelfs bij deellast. Dit maakt de DuoDrive toekomstbestendig en een echte kostenverlager. Dit werd bereikt door de IE5+ synchroonmotor volledig te integreren in een eentraps tandwielreductor. Het wash-down-ontwerp met gladde oppervlakken en ongeventileerde constructie voldoet aan hoge hygiëne-eisen en zorgt voor optimale reinigingsvriendelijkheid.
De decentrale frequentieomvormer NORDAC ON/ON+ wordt gekenmerkt door een geïntegreerde Ethernet-interface (ProfiNET, EtherNET IP en EtherCAT kunnen via parameters worden ingesteld), volledig gebruik van insteekmogelijkheden en een uiterst compact ontwerp. Dit omvormertype is speciaal ontwikkeld voor de horizontale en verticale transporttechniek. Deze intelligente omvormers kunnen ideaal in elk logistiek systeem worden geïntegreerd en besparen daarmee ruimte. Bovendien elimineert de op de motor gemonteerde versie de noodzaak van complexe bekabeling tussen de omvormer en de motor. Er zijn twee varianten leverbaar: NORDAC ON en NORDAC ON+. Terwijl de NORDAC ON is ontworpen voor gebruik met asynchroonmotoren, is de NORDAC ON+ bedoeld voor combinatie met de zeer efficiënte synchroonmotoren IE5+.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/148497.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/148497.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/148497.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/148497.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/148497.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/148497.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/148497.jpg 2420w)
Condition Monitoring voor Predictive Maintenance
Alle NORD-frequentieomvormers beschikken over condition-monitoring-oplossingen voor predictieve onderhoudssystemen en zijn goed uitgerust voor gebruik in IIoT en Industrie 4.0. De geïntegreerde PLC kan de gegevens van aangesloten sensoren en actuatoren verwerken, sequentiebesturingen initiëren en communiceren met andere installatiecomponenten. Door de periodieke of continue monitoring van de aandrijf- en statusgegevens kunnen ongewenste bedrijfstoestanden in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en vermeden. Op deze manier kunnen ongeplande stilstandstijden in de logistiek en interne logistiek aanzienlijk worden gereduceerd en vervangt het toestandsgebaseerd onderhoud (predictief onderhoud) het tijdgebaseerd onderhoud. Machine- of systeemstilstand kan worden gepland.
Logistieke materiaal- en goederenstromen met de hoogste efficiëntie
Of het nu gaat om pakketdistributiecentra, luchthaventechniek of magazijnlogistiek: Met optimaal op elkaar afgestemde aandrijvingsoplossingen die specifiek zijn ontworpen om aan de toepassingsspecifieke eisen te voldoen, kunnen logistieke materiaal- en goederenstromen met de hoogste efficiëntie worden gerealiseerd. De op maat gemaakte en eenvoudig te gebruiken systeemoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS maken een optimale balans tussen energie-efficiëntie en reductie in aantal varianten mogelijk en maken een aanzienlijke verlaging van de levensduurkosten (TCO) in de logistiek mogelijk.