Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren

Slank en krachtig

  • Vermogen: 0.16 HP - 268 HP
  • Koppel: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
Formaten: 15
Uitvoering: M1, M2, M3, M4, M5, M6

In combinatie met centrale of decentrale frequentie-omvormers, bieden motoren met vlakke tandwielreductoren optimale efficiëntie en zuinigheid voor talloze systeemoplossingen. De "Blockgehäuse"-behuizing garandeert een lange levensduur en een geringe onderhoudsbehoefte.

  • Massieve en holle as (seegerring, Gripmaxx, krimpschijf)
  • opsteek-, flens- en voetuitvoeringen en CEMA schroeftransporteuruitvoering
  • Parallelle-as-reductoren

  • Slank ontwerp voor plaatsbesparende installatie
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • Zeer efficiënt en daardoor lage bedrijfskosten
  • Verschillende lagerconcepten garanderen een hoge axiale en radiale belastbaarheid
  • Geluidsarme loop
  • Robuust ontwerp voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
  • Optioneel: Drywell-uitvoering voor mixers en roerwerken
  • Onderhoudsarm en dus voordelig in de exploitatie
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

SUCO - SUCO Centrifugal Brakes


SUCO - SUCO Centrifugal Brakes
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Downloadable Case Study: Gondolas in Design - Referentie GIND


Downloadable Case Study: Gondolas in Design - Referentie GIND
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25


I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S4200 - Der Antrieb, Veilig Flexibel Internationaal - VE25


S4200 - Der Antrieb, Veilig Flexibel Internationaal - VE25
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Water Filtration for Wine Production (CS0010_TMCI) - Referentie TMCI


Water Filtration for Wine Production (CS0010_TMCI) - Referentie TMCI
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1021_3023 - Parts List - CLINCHER Parallel Shaft Gearboxes


PL1021_3023 - Parts List - CLINCHER Parallel Shaft Gearboxes
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1080 - Onderdelenlijst - aanbouwopties


PL1080 - Onderdelenlijst - aanbouwopties
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020006_3020 - EAC Conformiteitsverklaring - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH


C020006_3020 - EAC Conformiteitsverklaring - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020007_1319 - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH


C020007_1319 - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation


C020007_2620 - Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020009 Motors RU - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - NORD Privody Rusland


C020009 Motors RU - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - NORD Privody Rusland
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren


C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren


C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - EU Declaration of Conformity ROHS


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - EU Declaration of Conformity ROHS
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Symach Palettizers

Dynamisch palletteren

Palletteermachines vervullen een essentiële functie bij productie en distributie. Ze moeten probleemloos functioneren, zodat productiestromen niet worden onderbroken, en zich flexibel aanpassen aan diverse goederen en toepassingen. Energiebesparende motorreductoren met decentrale frequentie-omvormers van de serie SK 200E van NORD verrichten in de palletteermachines van SYMACH de meest veeleisende motion control-taken.

Electromech

Aandrijfoplossingen voor toegangsschachten

De specialist in transporttechniek ElectroMech is de grootste bouwer van kranen in India en biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende oplossingen in productie- en infrastructuurprojecten. In Pune produceert het bedrijf een groot assortiment heftrucks en kranen. Exact gesynchroniseerde en robuuste aandrijvingen en schakelkast-omvormers van NORD bewegen de heftrucks en zorgen voor de op- en neergaande bewegingen van de serviceplatforms.