Nieuws –
NORD houdt met efficiënte en betrouwbare aandrijfoplossingen de post- en pakketsector in beweging
De aandrijfoplossingen van NORD zijn gebaseerd op uiterst efficiënte techniek, met als doel het aantal aandrijfvarianten terug te brengen, een lagere Total Cost of Ownership te bereiken en het energieverbruik te reduceren.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_post_parcel_solutions_1000x600px_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2024-01-24
NORD DRIVESYSTEMS ondersteunt distributiecentra voor post en pakketten met modulaire aandrijfproducten die worden afgestemd op de eisen van de individuele toepassingen. Deze uiterst efficiënte producten verhogen de energie-efficiëntie van transportbandsystemen, reduceren de CO2-uitstoot en verlagen de Total Cost of Ownership (TCO).
Het IE5+ portfolio van NORD omvat complete aandrijfoplossingen met efficiënties tot wel 95%! Het systeem bestaat uit de DuoDrive motor-reductorcombinatie, IE5+ permanentmagneet synchroonmotoren (PMSM) en de NORDAC ON/ON+ frequentieomvormers. De DuoDrive is een innovatieve oplossing die een ééntraps tandwielreductor combineert met een IE5+ synchroonmotor in één compacte behuizing. Door de geoptimaliseerde systeemefficiëntie, de hoge vermogensdichtheid en de geruisloze loop is de DuoDrive speciaal geschikt voor intralogistieke toepassingen. De aandrijving is plug-and-play. Hierdoor kan deze snel in gebruik worden genomen en is er slechts weinig onderhoud nodig.
De IE5+ permanentmagneet synchroonmotoren (PMSM) zijn onderdeel van de nieuwe generatie extreem zuinige motoren van NORD. De motoren worden in eigen huis gemaakt en zijn hierdoor snel leverbaar. Voor toepassingen in de logistiek zijn een ongeventileerde versie voor "wash-down"-toepassingen en een geventileerde versie voor de intralogistiek verkrijgbaar. Deze motoren zijn ontworpen met het oog op het reduceren van het aantal varianten en het terugbrengen van de gebruikskosten door een constante efficiëntie over een breed toerentalbereik, zelfs bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen. Met twee behuizingsvormen, vermogens van 0,35 tot 4,00 kW en koppels van 1.6 tot 18.2 Nm, combineren deze motoren de voordelen van het modulaire systeem van NORD met oplossingen die volledig kunnen worden afgestemd op de wensen van de klant.
De NORDAC ON/ON+ zijn speciaal ontwikkeld voor de eisen van de horizontale transportbandtechniek. De NORDAC ON voor IE3-motoren en de NORDAC ON+ voor gebruik met IE5+ motoren. De omvormers hebben een geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface waarmee elke aandrijfparameter kan worden ingesteld, zodat een dynamische aansturing en synchronisatie van transportbanden mogelijk zijn. De aandrijvingen bieden ook een plug-and-play oplossing voor IIoT-omgevingen en kunnen door hun compacte ontwerp eenvoudig worden gemonteerd op de motor of in een schakelkast, waar de ruimte beperkt is.
De NORDBLOC.1 tweetraps kegeltandwielreductoren bieden optimale prestaties voor transportsystemen in de post- en pakketsector. Door de uitstekende efficiëntie, het geringe onderhoud en de hoge vermogensdichtheid werken systemen met deze reductoren betrouwbaar en efficiënt. Hogesterkte aluminium behuizingen zorgen voor een gering gewicht, terwijl het open ontwerp van de behuizing de afvoer van warmte verbetert bij toepassingen met hoge axiale en radiale belastingen. De flexibele gebruiksmogelijkheden met diverse input- en output-opties, massieve en holle assen, en veelzijdige montage-opties zorgen ervoor dat de aandrijvingen kunnen worden aangepast voor een groot aantal toepassingen en omgevingen.
De NORDAC FLEX frequentieomvormers van NORD bieden een schaalbare functionaliteit en aanvullende modules die volledig kunnen worden afgestemd op de eisen van de toepassing. Het efficiënte gebruik en de veelzijdigheid resulteren in een snellere terugverdientijd en een lagere Total Cost of Ownership (TCO). De PLC-functies en de geïntegreerde POSICON-module zorgen ervoor dat transportbanden op de juiste snelheid lopen en uiterst nauwkeurig kunnen worden aangestuurd. Er zijn diverse aanvullende functionele en veiligheidsopties beschikbaar om medewerkers van distributiecentra, de pakketten èn de systemen zelf optimaal te beschermen.
De LogiDrive-oplossingsruimte van NORD is een complete aandrijfoplossing die ontwerp en ingebruikname van installaties door een standaard ontwerp vele malen eenvoudiger maakt. Er zijn Advanced- en Basic-versies beschikbaar. De Advanced-versies hebben een IE5+ synchroonmotor, een decentrale omvormer en zijn verkrijgbaar met een tweetraps kegeltandwielreductor of als DuoDrive. De Basic-versie omvat een IE3 motor met een op de motor gemonteerde omvormer en kan worden gekoppeld met talloze reductoren uit het modulaire systeem van NORD. Bij de Advanced-versies ligt de nadruk op energie-efficiëntie, variantenreductie en een lagere TCO. Bij de LogoDrive Basic gaat het vooral om de lagere kosten.
Condition Monitoring voor Predictive Maintenance vervangt op tijd gebaseerd periodiek onderhoud met een toestandsafhankelijke onderhoudsbenadering, waarmee machines proactief worden onderhouden en ongeplande stilstanden worden vermeden. Met deze systeemoplossing worden gegevens over de aandrijving en de toestand periodiek of continu verzameld en gebruikt voor analyse om de veiligheid en efficiëntie van systemen te vergroten. Deze toestandsafhankelijke benadering verlengt de levensduur van componenten en machines, verhoogt de systeembeschikbaarheid en verlaagt de kosten voor onderdelen en onderhoud. Condition Monitoring kan zelfs de beste tijd voor het vervangen van olie bepalen en hiermee garanderen dat aandrijvingen altijd naar hun beste vermogen werken.