Nieuws –
LogiDrive van NORD biedt een complete en optimale oplossing voor intralogistiek en luchthavens
Het modulaire LogiDrive-systeem is ontworpen met het oog op gering onderhoud, lage kosten en een hoge energie-efficiëntie, zelfs bij gedeeltelijke belasting en lage toerentallen.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/duodrive_logidrive_web_rgb_contentimagelarge770x0.jpg)
Waunakee, WI, 2022-07-12
De LogiDrive® aandrijfoplossing van NORD verlaagt de kosten voor ontwerp en ingebruikname door een energiezuinig, gestandaardiseerd en onderhoudsvriendelijk systeem aan te bieden dat "Industry 4.0 ready" is. Door de toepassing van permanentmagneet synchroonmotoren is het LogiDrive systeem zeer efficiënt, zelfs bij gedeeltelijke belasting en lage toerentallen. Hierdoor is deze oplossing zeer geschikt voor intralogistiek, distributiecentra en bagagesystemen op luchthavens.
Het LogiDrive-pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
- Een extreem zuinige tweetraps tandwielreductor of DuoDrive.
- Een IE4 of IE5+ permanentmagneet synchroonmotor.
- Decentrale frequentie-omvormer.
- Een stroomaansluiting met stekker.
- M12 aansluitingen.
- Een incrementele encoder (pulsgever).
- Vooraf geïnstalleerde kabels.
- Holle assen met standaard afmetingen.
Minder onderhoud
Het LogiDrive-systeem reduceert het aantal aandrijfvarianten door gebruikmaking van standaard motorreductoren die zijn afgestemd op de toepassing en een breed toerentalbereik. Door het compacte en modulaire ontwerp zijn minder reserve-onderdelen nodig. Daarnaast vereenvoudigt plug-and-play techniek de ingebruikname en het aansluiten van aanvullende componenten. De stekkerverbindingen van het basisproduct zorgen bovendien voor eenvoudige installatie en onderhoud.
Standaard reductor of DuoDrive
De LogiDrive is verkrijgbaar met tweetraps tandwielreductoren of de nieuwe DuoDrive geïntegreerde motorreductor. De behuizingen van de tweetrapsreductoren zijn gemaakt van een hogesterkte aluminiumlegering en worden desgewenst geleverd met een speciale behuizing voor betere warmteafvoer bij zware axiale en radiale belastingen. LogiDrive-systemen blinken uit in transport- en verwerkingstoepassingen, en bieden een efficiëntere en betrouwbaardere oplossing dan vergelijkbare wormwielreductoren.
De DuoDrive combineert een motor en reductor in één behuizing en bereikt een efficiëntie tot wel 92%. Deze aandrijvingen hebben een hoge vermogensdichtheid, produceren nauwelijks geluid en hebben weinig slijtagedelen, waardoor ze zonder veel onderhoud lang meegaan.
Zuinig
De IE4 en IE5+ synchroonmotoren van NORD zijn de zuinigste motoren in hun klasse. Het gebruik van deze motoren in het LogiDrive-systeem verlaagt de levensduurkosten, draagt bij aan een snellere "return on investment" en maximaliseert de systeembeschikbaarheid. In combinatie met de NORDAC LINK frequentie-omvormers kunnen ze uiterst precies worden aangestuurd. Deze combinatie resulteert ook in ruime overbelastingsmogelijkheden waarbij een constant koppel over een breed toerentalbereik wordt geleverd.
Veelzijdig
De NORDAC LINK kan door het gebruik van stekkerverbindingen eenvoudig worden geïnstalleerd en onderhouden. De decentrale omvormers hebben diverse veiligheidsopties (zoals Safe Torque Off, STO), ingebouwde remmen en kunnen eenvoudig worden geparametreerd via insteekbare modules, NORDCON-software of de NORDCON APP. Als onderdeel van het LogiDrive-pakket ondersteunt de NORDAC LINK een breed toerentalbereik, waardoor deze geschikt is voor toepassingen als magazijnliften, automatisch transport, bagageafhandeling en transportbanden.
Maatwerk
Kort en goed biedt de LogiDrive een complete aandrijfoplossing die volledig is afgestemd op de specifieke systeemvereisten. Door het modulaire ontwerp zijn talloze motor/omvormercombinaties mogelijk en wordt het aantal benodigde varianten gereduceerd. Elke eenheid kan apart worden onderhouden, waardoor de kosten voor stilstand en onderhoud - en dus de Total Cost of Ownership - van installaties sterk dalen.