Nieuws –
NORD aandrijfoplossingen voor de procesindustrie
Van 10 tot en met 14 juni 2024 presenteert NORD een breed assortiment producten op ACHEMA in Frankfurt am Main. De focus ligt op ATEX-conforme aandrijfconcepten voor de procesindustrie, met name voor roerwerk- en mixertoepassingen, en de robuuste heavy-duty MAXXDRIVE® industriële reductor. Andere speerpunten op de beurs zijn de nieuwe decentrale NORDAC ON/ON+ frequentieomvormers, de revolutionaire DuoDrive motorreductoren, de IE5+ synchroonmotoren en de NORDCON APP met NORDAC ACCES BT. Geïnteresseerde bezoekers die meer willen weten over het brede aanbod aan oplossingen van NORD zijn welkom op stand B52 in hal 8.0 op het beursterrein in Frankfurt am Main.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/achema_2024_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-04-15
Ongeacht of het nu gaat om de chemische, farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie: bedrijven die grondstoffen winnen, transporteren of verwerken, hebben branchespecifieke, innovatieve aandrijfoplossingen nodig. Als systeemleverancier biedt NORD op elkaar afgestemde aandrijfsystemen, die bestaan uit reductor, motor en aandrijfelektronica. Alle concepten zijn afgestemd op de specifieke eisen van de toepassing bij de klant.
ATEX-aandrijvingen voor explosieveilige ruimtes
Brandbare gassen en stof in de procesindustrie zorgen voor ernstige veiligheidsrisico’s. NORD heeft tientallen jaren ervaring met gas- en stofexplosiebeveiliging. Speciaal voor dit toepassingsgebied biedt NORD bijzonder robuuste elektromotoren met vermogens van 0,12 tot 200 kW. De explosieveilige elektromotoren kunnen worden gebruikt in categorie 2D- of 3D-stofatmosferen (zones 21 en 22) en in categorie 2G- of 3G-gasatmosferen (zones 1 en 2) en zijn goedgekeurd volgens ATEX- en HazLoc-normen. De tegen stof beschermde motoren beschikken over ontstekingsbeveiliging volgens categorie ‘Bescherming door behuizing’ (Ex tD). Afhankelijk van de eisen zijn de motoren met beveiliging tegen gasexplosie leverbaar in de volgende ontstekingsbeveiligingsklassen: verhoogde veiligheid (Ex e), drukvaste omhulling (Ex d/de) en vonkvrije uitvoering.
Industriële reductoren voor toepassingen die een hoog koppel vereisen
De industriële MAXXDRIVE®-reductoren van NORD drijven zware toepassingen aan, zoals roerwerken, mixers en maalmachines in de voedingsmiddelen- of cosmetica-industrie. De parallelle en haakse reductoren bieden toerentalverhoudingen van 5,54:1 tot 400:1 – en bij een eentraps-reductor zelfs tot 30.000:1. Ze beschikken over:
- Hoge uitgangskoppels van 15 tot 282 kNm voor een betrouwbare werking, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Torsiestijve BLOCKGEHÄUSE-behuizing uit één stuk voor een langere levensduur van de lagers en een efficiënte krachtoverbrenging.
- Grote lage-wrijving rollagers voor extreem hoge radiale en axiale belastingen en een lange levensduur.
- Uiterst nauwkeurige asuitlijning voor gegarandeerd stille loop.
- Voor mixer- en roerwerktoepassingen kunnen de industriële reductoren ook worden uitgerust met een SAFOMI-IEC-adapter:
- De adapter is verkrijgbaar voor parallelle reductoren en in de bouwgrootten 7 tot 11 voor maximale uitgangskoppels van 25 tot 75 kNm.
- De adapter is compact en eenvoudig van ontwerp en heeft een geïntegreerd olie-expansievolume. Olietanks en -slangen en de aan lekkage en slijtage onderhevige radiale asafdichting tussen reductor en IEC-cilinder zijn daarom niet nodig.
Decentrale aandrijfelektronica
De NORDAC ON frequentieomvormers maken deel uit van een modulair systeem en kunnen optimaal worden gecombineerd met de motoren van NORD.
- NORDAC ON is ontworpen voor toepassingen met asynchroonmotoren;
- NORDAC ON+ is ontworpen voor combinatie met de zeer efficiënte IE5+ synchroonmotoren.
- De omvormers zijn ontworpen voor vermogensbereiken van 0,37 tot 3 kW.
Energiezuinige IE5+ synchroonmotoren
De IE5+ motorgeneratie van NORD DRIVESYSTEMS garandeert het hoogste niveau van efficiëntie en bedrijfszekerheid. De motoren zijn verkrijgbaar in gladde uitvoering, met koelribben en als geïntegreerde DuoDrive. Deze laatste combineert een hoogefficiënte IE5+-motor en een eentraps kegeltandwielreductor in één behuizing. De IE5+ synchroonmotoren met motorrendementen tot 95% zijn verkrijgbaar in de uitvoering met koelribben met een vermogen tot 4,0 kW, in de gladde uitvoering met maximaal 2,2 kW en als DuoDrive-versie met een vermogen tot maximaal 3,0 kW.
Mobiel onderhoud en inbedrijfstelling
Met de NORDCON APP voor mobiel onderhoud en inbedrijfstelling van NORD-frequentieomvormers is voor service de diagnose, analyse, parametrisering en bewaking van de aandrijfsystemen mogelijk met behulp van een mobiel apparaat. De NORDAC ACCESS BT is een Bluetooth-stick die direct met de frequentieomvormer wordt gebruikt. Dit biedt makkelijke mobiele toegang tot de aandrijfgegevens, terwijl gelijktijdig toegangscontrole mogelijk is.
NORD presenteert het uitgebreide assortiment oplossingen op ACHEMA in hal 8.0, stand B52.