Nieuws –
Nord Aandrijvingen Nederland viert veertigjarig jubileum met bijeenkomst in Noordwijk
Met een bijeenkomst in het Noordwijkse Huis ter Duin heeft Nord Aandrijvingen Nederland het veertigjarig jubileum van het bedrijf gevierd. Mevrouw Jutta Humbert, algemeen directeur van Getriebebau Nord, en Gernot Zarp, verkoopdirecteur van de Nord-groep, waren uit Duitsland naar Noordwijk gekomen om de jubileumviering bij te wonen.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_netherlands_40_years_contentimagelarge770x0.jpg)
Hillegom, 2024-06-04
Mevrouw Humbert ging tijdens een korte toespraak in op de ontwikkeling van Getriebebau Nord. Opgericht in 1965 telt het bedrijf circa 5000 medewerkers wereldwijd en bereikt hiermee een jaaromzet van ongeveer 1,2 miljard euro. Er zijn daarnaast vestigingen en verkoopkantoren in meer dan 60 landen wereldwijd. De algemeen directeur van het familiebedrijf onderstreepte het belang van duurzaamheid in het wereldwijde bedrijfsbeleid. Dat uit zich onder andere in producten die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, weinig energie gebruiken en een geringe CO<sub>2</sub>-voetafdruk hebben.
Verkoopdirecteur Zarp haakte in op het duurzaamheidsaspect van de Nord-producten. Hij sprak over de energiezuinige IE5+ motoren (efficiëntie tot 95%!), die onder andere worden toegepast in de innovatieve DuoDrive. Vooral in de intralogistiek, luchthavens, food sector en distributie kunnen met deze uiterst efficiënte aandrijvingen energiebesparingen van wel 50 procent worden bereikt. Verder ging Zarp in op het succes van de 'heavy duty' MAXXDRIVE-reductoren, zoals die onder meer worden toegepast in de roerwerken van biogasvergisters en kranen (MAXXDRIVE XD).
Directeur Gerhard Stuut van Nord Nederland besprak de historie van de Nederlandse vestiging en onderstreepte nogmaals het belang van het interesseren van jongeren voor de techniek. Nord Nederland wil hierbij nauw samenwerken met zijn afnemers, onder andere door interessante toepassingen van aandrijftechniek breed onder de aandacht te brengen.
Klantadviseurs Herwin Eikens, Arno Klasen en Jon de Leeuw spraken over enkele interessante toepassingen van Nord-aandrijftechniek, zoals bij een biovergistingsinstallatie van de Smits Groep in Noord-Brabant, bij de interne logistiek en bij bagage-afhandeling op luchthavens. Hierbij kwam ook het aspect van de variantenreductie aan de orde: door het optimale vermogen over een breed koppelbereik kan met minder verschillende typen aandrijvingen worden volstaan, wat een aanzienlijke kostenreductie oplevert bij installatie, onderhoud en administratie.
De bijeenkomst in Noordwijk werd afgesloten met een borrel en diner voor gasten en directie en medewerkers van Getriebebau Nord en Nord Nederland.