Nieuws –
Decentrale frequentieomvormer NORDAC <i>ON/ON+</i> nu met meer vermogen
NORD DRIVESYSTEMS heeft zijn decentrale NORDAC <i>ON</i> SK 300P frequentieregelaars speciaal ontwikkeld voor de eisen van de horizontale transporttechniek in de intralogistiek en in het magazijn. De omvormers worden gekenmerkt door een geïntegreerde Ethernet-interface, Internet of things-mogelijkheden, zijn volledig plugbaar en hebben een compact ontwerp. Het vermogensbereik van de NORDAC <i>ON</i> is nu uitgebreid tot 2,6 kW en van de NORDAC <i>ON+</i> tot 3 kW.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/230607_nordac_on_on__contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-07
De NORDAC <i>ON</i> frequentieomvormers maken deel uit van het NORD modulaire systeem en kunnen optimaal worden gecombineerd met de motoren van de fabrikant.
- NORDAC ON is ontworpen voor toepassingen met asynchrone motoren,
- NORDAC ON+ is ontworpen voor de combinatie met zeer efficiënte IE5+ synchroonmotoren.
De aandrijvingen kunnen over een breed toerentalbereik worden gebruikt en maken hiermee een reductie van het aantal varianten mogelijk, bijvoorbeeld in grote intralogistieke systemen. De NORDAC <i>ON</i> is nu ontworpen voor vermogens tot 2,6 kW en de NORDAC <i>ON+</i> tot 3 kW. Beide beschikken over geïntegreerde Industrial Ethernet-interfaces. De communicatieprotocollen, bijvoorbeeld Profinet, EtherNet/IP of EtherCAT, kunnen eenvoudig via parameters worden ingesteld. Ook firmware-updates kunnen via Ethernet worden uitgevoerd. Dit maakt de NORDAC <i>ON/ON+</i> frequentieregelaars optimaal geschikt voor integratie in Internet of Things-omgevingen. De uitrusting omvat ook een diagnose-interface en M12-aansluitingen voor sensoren en actuatoren. De NORDAC <i>ON</i> beschikt ook over een extra protocolgebaseerde encoderinterface, die goed is beschermd tegen interferentie.
Voordelige plug-and-play-oplossing
De ruimtebesparende decentrale omvormers kunnen perfect in transportsystemen worden geïntegreerd, waardoor de bekabeling aanzienlijk wordt verminderd in vergelijking met gecentraliseerde frequentieregelaars. De steekbare aansluitingen maken de NORDAC <i>ON/ON+</i> tot een economische plug-and-play-oplossing voor intralogistieke toepassingen. De omvormers zijn geschikt voor directe motormontage of voor wandmontage.
Zoals bij alle frequentieomvormers van NORD, is de NORDAC <i>ON/ON+</i> uitgerust met een krachtige PLC voor functies dicht bij de aandrijving. Deze kan gegevens van aangesloten sensoren en actuatoren verwerken, besturingssequenties initiëren en aandrijf- en toepassingsgegevens doorgeven aan het controlecentrum, netwerkcomponenten of cloudopslag.
Optionele uitbreidingen
Er zijn diverse uitbreidingen beschikbaar voor NORDAC <i>ON</i>-omvormers, waaronder functionele veiligheidsfuncties als STO, interne remweerstanden voor dynamische start/stop-processen en een geïntegreerde remaansturing, die de motorhoudrem slijtagevrij aanstuurt en zorgt voor het betrouwbaar vasthouden van de stoppositie bij stilstand, bijvoorbeeld in hellende transportbanden.
Door de temperatuurtoleranties van -30 tot +40 °C is de NORDAC <i>ON</i>-serie ook geschikt voor diepvriestoepassingen.