Nieuws –
Firma Piessens officieel distributeur en partner van NORD
De firma Piessens Electro Industrie nv werd benoemd tot erkend distributeur en partner van NORD Drivesystems BeLux. NORD BeLux en de firma Piessens werken al vele jaren intensief samen. Deze samenwerking is met de benoeming tot distributeur en partner nu officieel bekroond. Op donderdag 25 januari hebben medewerkers van NORD BeLux het prestigieuze certificaat uitgereikt aan de directie van de firma Piessens.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/nord_piessens_740px_logo_contentimagelarge770x0.jpg)
Zandhoven, 2024-01-26
De firma Piessens is een gerenommeerd familiebedrijf in Sint-Niklaas, waar inmiddels de derde generatie van de oprichters werkzaam is. De basis van het bedrijf werd gelegd in 1962, toen de heer en mevrouw Piessens-Reyns een elektro-bobinagebedrijf startten, dat zich vooral bezighield met het herwikkelen van elektromotoren. Door aanhoudende vraag van klanten, is de firma begonnen met de verdeling en vertegenwoordiging van allerhande technische materialen die nodig zijn voor de industrie in de mechanische, de elektrische en de automatiseringssector. De firma Piessens is momenteel uitgegroeid tot één van de grootste leveranciers van technische materialen in het Waas- en Denderland voor zowel éénmanszaken, kmo's, als grote internationale bedrijven. Het bedrijf bestaat uit een winkel, een groot magazijn en een eigen herstelatelier voor het repareren van motoren, reductoren, pompen, ventilatoren en gereedschapsmachines, het persen van hydraulische slangen, draai- en freeswerken, uitmetingen en balanceringen. De totale oppervlakte van het bedrijf bedraagt niet minder dan 3.500 m<sup>2</sup>. Het bedrijf telt 20 werknemers.
Een belangrijke aantrekkingspool van de firma Piessens is de omvangrijke en gevarieerde magazijnvoorraad, die meer dan 55.000 verschillende artikelen overschrijdt, waardoor het bedrijf op nagenoeg elk gewenst moment snel en efficiënt kan leveren.
Piessens Electro Industrie nv
Begijnstraat 43-47
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 777 88 80
Fax 03 777 69 18
Internet:
https://piessenselectro.com
E-mail:
info@piessenselectro.com