Nouveautés –
Nouveaux variateurs de fréquence NORD
Avec le NORDAC PRO SK 500P, NORD DRIVESYSTEMS lance un variateur en armoire à la pointe de la technologie, offrant un niveau inédit de fonctionnalités, de connectivité et de modularité. Les modèles de cette gamme offrent un nombre impressionnant d'interfaces de communication et de bus de terrain, des fonctionnalités innovantes et diverses possibilités d'extension.
Bargteheide, 2020-03-18
Des extensions pour les nouveaux variateurs de fréquence modulaires de la gamme NORDAC PRO sont disponibles sous forme de commandes enfichables et de modules de sécurité et d'options. Les utilisateurs bénéficient également d'un design particulièrement compact au format de poche qui permet une installation côte à côte, garantissant ainsi un encombrement minimal dans l’armoire. Les variateurs sont disponibles à des puissances comprises entre 0,25 et 5,5 kW. Outre l'interface CANopen standard, la puce multiprotocole pour l'Ethernet industriel permet d'utiliser les principales normes Ethernet en temps réel via une seule interface. Qu'il s'agisse de Profinet, d'EtherNet/IP, de POWERLINK ou d'EtherCAT, les paramètres facilitent la configuration du protocole requis. Les variateurs peuvent aussi être paramétrés via le port USB sans alimentation externe (programmation dans le boîtier). Autre nouveauté : le lecteur de carte SD pour l’enregistrement et le transfert des données de paramétrage.
Idéal pour toutes les applications
La nouvelle solution NORD installable en armoire est proposée sous forme de variateur de machine (SK 500P) ou d'application (SK 530P et SK 550P). Plus économique que la version d'application entièrement équipée, le variateur de machine offre un nombre réduit d'interfaces, ce qui ne l'empêche pas de prendre en charge des tâches exigeantes en termes de fonctionnalités : automate intégré, contrôle en boucle fermée, positionnement, etc. Le SK 530P est aussi doté d'un lecteur de carte SD, d'une interface USB et d'une interface de codeur, et présente une possibilité d'extension via un module SK CU5 en option. Le SK 550P est quant à lui la solution idéale pour la connexion aux systèmes de commande via Ethernet industriel.